Hybridklemmen

Hybridklemmen

Zwei in einem

Eine Klemme – zwei Anschlussarten. Nutzen Sie die Vorteile der jeweiligen Technik.

Zurück zu Push-in-Anschluss

Kategorien

Suchen in Hybridklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Kombinieren Sie geschickt die Anschlusstechniken und nutzen Sie die jeweiligen Vorteile für die Schaltschrank- und die Feldanschlussseite: mit Hybridklemmen von Phoenix Contact.

Ihre Vorteile

  • Anforderungen für interne und externe Verdrahtung gleichzeitig erfüllen, da unterschiedliche Anschlussarten in einer Klemme
  • Freie Wahl der Anschlusstechnik dank Kombinationsmöglichkeiten
  • Platzsparend durch kompakte Bauform
  • Applikationsgerechter Aufbau durch konturgleiche Durchgangs- und Schutzleiterklemmen
  • Einfache und sichere Bedienung durch eindeutige Kennzeichnung der Schaltzustände
  • Reduzierung der Logistikkosten mit dem einheitlichen CLIPLINE complete-Systemzubehör

Klemme für Schaltschrankbau

Clever kombinieren mit Hybridklemmen  

Clever kombinieren mit Hybridklemmen

Sie wollen unterschiedliche Anschlusstechniken für die Innen- und Außenseite eines Schaltschranks einsetzen? Mit Hybridklemmen bieten wir eine interessante und praktische Lösung, um Ihren Ansprüchen gerecht zu werden.

Wählen Sie einfach die passende Kombination
mit Push-in-Anschluss und Schraubanschluss.

Potenzialsammelklemmen

Kompakte Potenzialverteilerklemmen  

Kompakte Potenzialverteilerklemmen

Die kompakte Potenzialverteilerklemme bietet Ihnen eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten:

  • 35-mm²-Einspeisung über den bewährten, wartungsfreien Schraubanschluss,
  • kombiniert mit dem werkzeuglosen Verdrahten der Abgriffe über den einfachen und schnellen Push-in-Anschluss.

Messwandler-Trennklemmen

Hybrid-Messwandler-Trennklemmen  

Hybrid-Messwandler-Trennklemmen

Messwandler-Trennklemmen bieten Ihnen einen hohen Komfort für alle erforderlichen Prüfschaltungen in Stromwandler-Sekundärkreisen. Nutzen Sie auch hier die Kombinationsmöglichkeit der Anschlusstechniken: Push-in für den schaltschrankinternen Anschluss und den universellen Schraubanschluss für den externen Wandleranschluss.

Zubehör:
① Isolierter Kurzschlussstecker KSSI...
② Prüfsteckerbuchse PSBJ 6-T...
③ Isoliersteg-Schaltbrücke SCBI 10-8,15...
④ Kurzschlussstecker KSS...

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1