Sicherheitsrelais für SIL 3 High- und Low Demand-Anwendungen, ebenfalls zugelassen nach EN 50156, DNV sowie EN ISO 13849, Not-Halt- und Schutztürüberwachung,1-kanalig, 2 Freigabestrompfade,1 Meldekontakt, steckbare Schraubklemmen, Breite: 22,5 mm
Sicherheitsrelais
Unsere TÜV-zertifizierten Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten bieten maximale Sicherheit für ein bis drei feste Sicherheitsfunktionen. Je nach Platzbedarf stehen Ihnen hochkompakte Bauformen ab 6 mm Baubreite zur Verfügung.
1- oder 2-kanalige Kontakterweiterung, 5 Schließer, 1 Öffner, 1 Rückmeldestrompfad, zusammen mit Basisgerät bis Cat. 4 PL e nach EN ISO 13849 sichere Trennung, Breite: 22,5 mm, steckbare Push-in-Klemme
Sicherheitsrelais für Not-Halt und Schutztür bis SIL 1, Cat. 1, PL c, abhängig von der Applikation bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 1-kanaliger Betrieb, 4 Freigabestrompfade, US = 24 V DC, steckbare Schraubklemmen
Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Cat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 2-kanaliger Betrieb, 3 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung: 24 V DC, steckbare Schraubklemme
1- oder 2-kanalige Kontakterweiterung, 5 Schließer, 1 Öffner, 1 Rückmeldestrompfad, zusammen mit Basisgerät bis Cat. 4 PL e nach EN ISO 13849 sichere Trennung, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemme
Sicherheitsrelais für Not-Halt, Schutztüren und Lichtgitter bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, automatischer oder manueller, überwachter Start, 3 Freigabestrompfade, US = 24 V DC, steckbare Schraubklemme
Sicherheitsrelais für fehlersichere Steuerungen bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 1-kanaliger Betrieb, automatischer Start, 1 Freigabestrompfad, US = 24 V DC gemäß IEC 61131-6, feste Schraubklemme
Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Cat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 2-kanaliger Betrieb, 3 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung: 24 V DC, steckbare Push-in-Klemme
Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Cat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 2-kanaliger Betrieb, 3 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung: 24 V DC, steckbare Push-in-Klemme
Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Cat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, automatische oder manuelle Aktivierung, 3 Schließer, 1 Öffner, 2 Schließer abfallverzögert 0,2 s ... 300 s, steckbare Schraubklemme
Neuheiten
Drei Produktfamilien für unterschiedliche Maschinenapplikationen
Unsere kompakten Sicherheitsrelais erfüllen die Anforderungen für Maschinenbauapplikationen weltweit. Sie finden Ihren Einsatz vor allem in Nahrungsmittel-, Verpackungs- und Montagehandhabungsmaschinen.
Sicherheitsrelais ab 6 mm Baubreite
Hochkompakte Sicherheitsrelais PSRmini
PSRmini sind die schmalsten Sicherheitsrelais am Markt. PSRmini-Sicherheitsrelais benötigen bis zu 70 % weniger Platz im Schaltschrank ohne Einschränkung der Leistung.
- Große Auswahl an Sicherheitsrelais für Sicherheitsfunktionen wie Not-Halt, Lichtgitter, Schutztüren, Zweihandsteuerung und viele mehr
- 6 mm und 12 mm schmale Gehäuse
- Sicherheitsrelais mit 1 bis 3 Freigabepfaden
- Kontakterweiterung mit 5 Freigabepfaden erhältlich
- Schraub- oder Zugfederanschluss
Sicherheitsrelais in marktüblicher Bauform
Klassische Sicherheitsrelais PSRclassic
Die klassischen Sicherheitsrelais PSRclassic zeichnen sich durch eine große Auswahl an Funktionen und Varianten aus. Die Gehäusebreite entspricht den marktüblichen Standard.
- Große Auswahl für Sicherheitsfunktionen wie Not-Halt, Lichtgitter, Schutztüren, Zweihandsteuerung und viele mehr
- Gehäusebreite ab 17,5 mm
- Große Auswahl an Varianten
- Erhältlich mit bis zu 8 Freigabepfaden
- Schraub- oder Zugfederanschluss
Multifunktionales Sicherheitsrelais mit bis zu zwei einstellbaren Sicherheitsfunktionen
Multifunktionale Sicherheitsrelais PSRuni
Mit dem multifunktionalen Sicherheitsrelais PSRuni lassen sich bis zu zwei Sicherheitsfunktionen mit nur einem Gerät überwachen. Die umfangreiche Abdeckung gängiger Sicherheitsfunktionen ermöglicht die flexible Konfiguration und Anpassung an individuelle Anforderungen.
- Konfiguration direkt am Gerät über Drehcodierschalter
- Abdeckung gängiger Sicherheitsfunktionen, wie z. B.: Not-Halt, Lichtgitter
- Überwachung von zwei unabhängigen Schaltkreisen
- Baubreite: 22,5 cm
- Push-in-Anschlusstechnologie
Kompakte, modulare Sicherheitstechnik für den Maschinenbau
Als Maschinenbauer kennen Sie die Dynamik und die Anforderungen Ihres Markts. Die funktionale Sicherheit spielt eine immer größere Rolle. Hierbei leisten Normen und Richtlinien einen wichtigen Beitrag. Mit unseren PSR-Sicherheitsrelais erstellen Sie neue Sicherheitskonzepte, die Ihnen viele Vorteile bieten:
- Kompatibilität zu vielen Sensoren und Aktoren bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten, besonders in Maschinenbauanwendungen
- Umsetzung von Applikationen bis Performance Level e nach ISO 13849 und SIL 3 nach IEC 62061 möglich
- Alle unsere Safety-Produkte sind TÜV-zertifiziert und bringen umfangreiche Zulassungen für globale Märkte mit
- Die im Sicherheitsrelais verbaute Relaistechnologie von Phoenix Contact bietet maximale funktionale Sicherheit dank zwangsgeführten Kontakten
- Unsere Sicherheitsrelais ab einer Baubreite von 6 mm und einem Freigabepfad eignen sich für modulare Sicherheitskonzepte