Sicherungsträger und Potenzialverteiler in einer Klemme vereint.
Sicherungen unterschiedlicher Bauformen und Nennströme aufnehmen – mit Sicherungsklemmen von Phoenix Contact ist das für Sie kein Problem.
Die leicht zugänglichen Sicherungseinsätze lassen sich komfortabel einsetzen oder auswechseln – wir bieten Ihnen die richtigen Sicherungshalter für jede Anwendung:
Folgende Sicherungsklemmen können Sie auf einer Tragschiene montieren:
Speziell für den Einsatz in der Photovoltaik sind Sicherungshalter und Sicherungen des Typs 10,3 x 38, 10,3 x 85 bis maximal 1.500 V verfügbar.
Zur Anzeige des Fehlerfalls erhalten Sie Varianten mit Leuchtanzeige.
"$pageName" auf