Zurück zur Übersicht

Kostenpflichtige Funktionsbausteine für PC Worx

Technische Informationen

Beschreibung Sprache
PC Worx Overview [PDF, 0,46 MB]
Version: 3
englisch
PC Worx Express Funktion Blocks [PDF, 0,11 MB]
Version: 1
englisch
Zurück nach oben

Download

Beschreibung Sprache
Regelungstechnik [MSI, 8,31 MB]
Version: 2
deutsch / englisch
Selbstoptimierende Regler (Basic) [MSI, 5,08 MB]
Version: 2.11
deutsch / englisch
Selbstoptimierende Regler (Pro) [MSI, 5,81 MB]
Version: 3
deutsch / englisch
Netzwerkmanagement (SNMPv3) [MSI, 7,42 MB]
Version: 2.00
deutsch / englisch
Datenbank [MSI, 5,55 MB]
Version: 2
deutsch / englisch
Zurück nach oben

Resy+ Fernwirksystem

Resy+ beinhaltet Software-Bibliotheken die die Steuerungstechnik von Phoenix Contact um fernwirktechnische Protokolle, wie z. B. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port) erweitert. Anwendung findet Resy+ z. B. in der Wasser-, Gas- und Energiewirtschaft. 

Beschreibung Sprache
Resy101 - Serielle Kommunikation nach IEC 60870-5-101 [EXE, 9,91 MB]
Version: 1.50
deutsch / englisch
ResySM21 - Datenaustausch nach DIN EN 62056-21 zwischen Controller und Zählern aus dem Bereich Energie, Wasser, Gas oder Fernwärme [MSI, 15,38 MB]
Version: 1006
deutsch / englisch
ResyNet1F - Fernwirkbibliothek für SEAB-1F [EXE, 9,46 MB]
Version: 1.12
deutsch / englisch
Radioline - Einfache I/O-Integration in die Steuerungsebene mit dem Radioline Funksystem und der zugehörigen Funktionsbausteinbibliothek [EXE, 11,57 MB]
Version: 1.01
deutsch / englisch
ResyDnp3 - Fernwirkprotokoll DNP3 für Steuerungen ab dem ILC 171 ETH 2TX [MSI, 37,69 MB]
Version: 1008
deutsch / englisch
ResyNetM - MODBUS-Bibliothek für TCP/RTU-Master sowie TCP/RTU-Slave [MSI, 41,67 MB]
Version: 2004
deutsch / englisch
Zurück nach oben

Powerworx

Powerworx beinhaltet Softwarebibliotheken, die die Steuerungstechnik von Phoenix Contact um branchenspezifische Funktionsbausteine für gängige Messgeräte im Nieder- und Mittelspannungsnetz erweitern. Anwendungsbereiche sind beispielsweise intelligente Ortsnetzstationen und virtuelle Kraftwerke. Eine PC WORX PRO Vollversion und Lizenzen zur Resy+ Bibliotheken sind erforderlich.

Beschreibung Sprache
PowerUnit_11_03 ermöglicht die Einbindung folgender Messgeräte: IB IL PM 3P/ Phoenix Contact, ComPassB/ Firma Horstmann, IKI50/ Firma Kries [EXE, 10,75 MB]
Version: 11.03
deutsch / englisch
Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1