LWL-Installationstechnik

LWL-Installationstechnik

Alles aus einer Hand

Für die Innen- und Außeninstallation: Hier finden Sie ein vollständiges Übertragungssystem mit LWL-Technik für nahezu alle Anwendungen.

Zurück zu Installationstechnik

Kategorien

  • Produktliste LWL-Installation
    LWL-Installation

    Installations-Komponenten für Lichtwellenleiter-Netzwerke, wie Kabel, Stecker, Messgeräte sowie umfangreiches Zubehör.

Suchen in LWL-Installationstechnik

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Das Zubehör für die LWL-Technik von Phoenix Contact umfasst Steckverbinder, Kabel, Werkzeuge und Messgeräte. Zusätzlich bieten wir Ihnen volle Flexibilität: Die Steckverbinder können Sie einfach und schnell auch selbst konfektionieren.

Ihre Vorteile

  • Einfaches Selbstkonfektionieren vor Ort mit dem LWL-Schnellanschluss-Stecker
  • Einfache Installation: Werkzeugkoffer mit Werkzeugen und Steckverbindern für die komplette LWL-Installation
  • Umfangreiches Produktprogramm – verschiedene Kabelvarianten als Meterware oder vorkonfektioniert

Werkzeugkoffer – einfacher Anschluss vor Ort

Praktische Entscheidung: Alle Werkzeuge und Steckverbinder für die praxisgerechte Konfektionierung sind jetzt vor Ort und griffbereit. Im Werkzeugkoffer PSM-HCS-KONFTOOL finden Sie das komplette Werkzeugsortiment. Für jeden Arbeitsschritt sind Sie perfekt ausgerüstet:

  • Vorbereiten des Kabels
  • Abisolieren der Faser
  • Vorbereiten der Faserendfläche
  • Konfektion des Steckverbinders

Kosten sparen: Aufgrund des Verzichts von Kleben, Crimpen und Polieren sind die feldkonfektionierbaren Steckverbinder auch für eine weitere Konfektion verwendbar.

LWL-Kabel und -Stecker

LWL-Kabel als Meterware oder bereits vorkonfektioniert  

LWL-Kabel als Meterware oder bereits vorkonfektioniert

Faseroptische Kabel ergänzen das LWL-Programm zu einem vollständigen Übertragungssystem. Entsprechend der geforderten Reichweite wählen Sie aus Polymer-, HCS- (Hard Clad Silica) oder Glasfaser-Technologie. Phoenix Contact bietet speziell entwickelte Kabelvarianten für verschiedene Anwendungs- und Umgebungsbedingungen:

  • Vorkonfektionierte LWL-Kabel mit frei wählbaren Stecker-Kombinationen
  • LWL-Kabel als Meterware
  • Vorkonfektionierte Patchkabel zur schnellen Integration von LWL-Geräten in bestehende LWL-Netze.

Die Patchkabel bieten wir in den Längen ein, zwei und fünf Meter – als Single- und Multimode-Glasfaser.

Stecker

Konfektionieren Sie selbst die Steckersets PSM-SET-… für HCS- und Polymerfaser schnell und einfach vor Ort. Je nach Anschluss Ihrer Geräte wählen Sie zwischen den Steckertypen FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ- und SC-Duplex.

Konfektionierung von LWL-Kabeln mit Quarzglasfasern (GOF)

Konfektionierung von LWL-Kabeln mit Quarzglasfasern (GOF)  

Konfektionierung von LWL-Kabeln mit Quarzglasfasern (GOF)

Die Leitung und die Faser werden vorbereitet. Mit einem ​Cleaver​ wird die Faser gebrochen. Durch einen mechanischen ​Spleiß​ verbinden sich die Faser der Leitung und das bereits eingeklebte und vorbereitete ​Faserende​ im ​Steckverbinder​.

  • Für ​Multimode​, ​Singlemode​ PC und APC 8°
  • Für ​Steckverbinder​ LC und SC ​verfügbar​
  • Zur Leitungs- und Aderkonfektion

Konfektionierung von LWL-Kabeln mit PCF-Fasern

Werkzeugkoffer für die Konfektionierung von LWL-Kabeln mit PCF-Fasern  

Werkzeugkoffer für die Konfektionierung von LWL-Kabeln mit PCF-Fasern

Nutzen Sie die bewährte Technik zur einfachen ​Konfektion​ von PCF (Polymer ​Clad​ ​Fiber​). Mit dem patentierten ​Faserritzwerkzeug​ entfallen alle zeitraubenden Arbeitsschritte wie Kleben, Crimpen und Polieren.

  • Ideal zum flexiblen Leitungseinsatz
  • Für schnelle Reparaturarbeiten im Feld
  • Für SC, ​SC-RJ​, B-FOC (ST) und F-SMA ​verfügbar​

Konfektionierung von Kabeln mit POF-Fasern

Werkzeugkoffer für die Konfektionierung von Kabeln mit POF-Fasern  

Werkzeugkoffer für die Konfektionierung von Kabeln mit POF-Fasern

Das innovative Multifunktionswerkzeug ermöglicht das Ablängen und Abisolieren der POF-Faser (Polymer Optical ​Fiber​). Die integrierte Präzisionsklinge erzeugt eine Faserendfläche, ​die​ nicht nachpoliert werden muss.

  • Steckverbinder​ für ​IP20​ und IP65/67 sind wiederverwendbar
  • Für ​PROFINET​ Anwendungen geeignet
  • Für ​SC-RJ​ und SC-Duplex ​verfügbar​

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Downloads