Trenn- und Messertrennklemmen

Trenn- und Messertrennklemmen

Sicheres Trennen

Lokalisieren Sie schnell und einfach Störungen und führen spannungsfrei Revisionsarbeiten durch.

Zurück zu Schnellanschluss

Kategorien

Suchen in Trenn- und Messertrennklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Verschiedene Einsatzgebiete verlangen nach Klemmen mit unterschiedlichen Trennelementen. Phoenix Contact bietet Ihnen Trenn- und Messertrennklemmen mit einer Strombelastbarkeit von bis zu 31 A und einer maximalen Nennspannung von 1.000 V an.

Ihre Vorteile

  • Komfortable Auftrennung von Stromkreisen durch Hebeltrennmesser, Trennstecker oder Drehkontakt
  • Bequeme Strommessung dank Prüfmöglichkeit vor und hinter der Trennstelle
  • Sichere Bedienung, da Verrastung der Trennhebel in Endpositionen
  • Eindeutige Identifizierung der Trennstelle durch farbliche Hervorhebung
  • Individuelle Bestückung mit Trennelement, Sicherungsstecker, Bauelementestecker und Durchgangsverbinder

Messertrennklemmen

Messertrennklemmen  

Messertrennklemmen

Die wichtigsten Features von Messertrennklemmen sind die kompakte Bauform und die einfache Handhabung. Das Trennmesser wird mit einem Standard-Schraubendreher bedient.

Optionale Schaltsperren sorgen für Sicherheit. Das Prüfen ist beidseitig der Trennstelle möglich.

Trenn-Grundklemmen

Trenn-Grundklemmen  

Trenn-Grundklemmen

Trenn-Grundklemmen bieten eine standardisierte, universelle Trennzone. Hier können Sie unterschiedliche Stecker für Bauelemente, Sicherung, Trennstecker sowie Durchgangsverbinder einsetzen.

Sicherungsstecker

Sicherungsstecker  

Sicherungsstecker

Sicherungsstecker passen bei versetzter Anordnung auf Trennklemmen mit 5,2 mm Teilung. Verwenden Sie sie für den Schutz vor Kurzschluss und Überlast.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1