Diodenmodule

Diodenmodule

Vollständig redundant

Einfache Entkopplung parallel betriebener Stromversorgungen sorgt für hohe Verfügbarkeit.

Zurück zu Redundanzmodule

Kategorien

  • Produktliste QUINT DIODE
    QUINT DIODE

    Diodenmodule QUINT DIODE verfügen über durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher und erhöhen die Anlagenverfügbarkeit auch bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.

  • Produktliste TRIO DIODE
    TRIO DIODE

    Redundanzmodule TRIO DIODE überwachen permanent die Redundanz von der Ausgangsspannung bis zum Redundanzmodul.

  • Produktliste STEP / UNO DIODE
    STEP DIODE

    Schmale Diodenmodule STEP / UNO DIODE entkoppeln parallel geschaltete Stromversorgungen und sorgen für 100-prozentige Redundanz.

Suchen in Diodenmodule

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Diodenmodule entkoppeln parallel geschaltete Stromversorgungen. So hat ein Kurzschluss keinen Einfluss
mehr auf die Last. Ob am Ausgang eines der Netzteile oder in der Zuleitung vom Netzteil zur Diode -
Diodenmodule sorgen für absolute Versorgungssicherheit bei der Stromversorgung.

Ihre Vorteile

  • QUINT DIODE – durchgängige Redundanz durch redundante Verdrahtung bis zum Verbraucher mit zwei Plus-Ausgangsklemmen
  • Robustes Design – QUINT DIODE für explosionsgefährdete Bereiche und anspruchsvolle Umgebungsbedingungen
  • Kontrolle der Verdrahtung: TRIO DIODE überwacht die Verdrahtung von der Stromversorgung bis zur Diode
  • TRIO DIODE mit Push-in-Anschluss zur schnellen und einfachen Installation
  • Platzsparend auf der Tragschiene: STEP DIODE 18 mm breit
  • Diodenmodule sind Teil des COMPLETE line-Systems

TRIO DIODE - Redundanzmodule zum Entkoppeln und Überwachen

TRIO DIODE zum Entkoppeln und Überwachen  

Entkopplung und Überwachung mit TRIO DIODE

Die Redundanzmodule TRIO DIODE kontrollieren die Ausgangsspannungen der Stromversorgungen sowie die Verdrahtung bis zum Entkoppelmodul.

Darüber hinaus informieren sie durch den potenzialfreien Relaiskontakt und die LED „Redundancy OK“ über Spannungseinbrüche.

 

TRIO DIODE – Redundanzmodule mit Push-in-Anschluss

TRIO DIODE mit Push-in-Anschluss  

Schnelle und einfache Installation durch Push-in- Anschlusstechnik

Dank der Push-in-Anschlusstechnik können die Dioden der TRIO-Familie schnell und einfach installiert werden. Erhöhen Sie so Ihre Anlagenverfügbarkeit.

UNO, STEP und QUINT DIODE – Redundanzmodule zum einfachen Entkoppeln

UNO. STEP und QUINT DIODEN zum Enkoppeln  

Diodenmodule für Nennspannungen von 5 bis 48 V DC

UNO DIODE, STEP DIODE und QUINT DIODE eignen sich zum einfachen Entkoppeln von Stromversorgungen.

Ein Kurzschluss im Ausgangskreis der Netzteile oder der Zuleitungen zum Diodenmodul hat keinen Einfluss mehr auf die Last. Die Anlage wird weiterhin zuverlässig mit Spannung versorgt.

QUINT DIODE – Redundanzmodule für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen

QUINT DIODE für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen  

Hohe Anlagenverfügbarkeit durch robustes Design

Durch ihr robustes Design sorgen die Dioden der QUINT-Familie für eine hohe Anlagenverfügbarkeit auch bei explosionsgefährdeten Bereichen und anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Nutzen Sie das Modul zur Redundanz oder zur Leistungserhöhung.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV