DC-USV mit IQ Technology

DC-USV mit IQ Technology

Länger arbeiten

Clevere IQ Technology überwacht und optimiert den Energiespeicher - jederzeit und standortunabhängig.

Zurück zu USV für DC-Anwendungen

Kategorien

  • Produktliste QUINT DC-UPS
    QUINT DC-UPS

    QUINT DC-UPS, die unterbrechungsfreie Stromversorgung für DC-Anwendungen, sorgt für maximale Anlagenverfügbarkeit.

  • Produktliste Zubehör
    Zubehör

    Für QUINT UPS gibt es kostenlose Konfigurationssoftware, verschiedene Datenkabel und Montagesets für die Energiespeicher.

Suchen in DC-USV mit IQ Technology

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die intelligente USV sichert höchste Anlagenverfügbarkeit. Denn die IQ Technology denkt mit und informiert Sie, sobald es erforderlich ist. Durch die integrierten Schnittstellen kennen Sie jederzeit und standortunabhängig den Betriebszustand Ihrer Anlage.

Ihre Vorteile

  • Vollständige Nutzung des Energieinhalts: Prozesse und Applikationen werden so lange wie möglich weiterversorgt.
  • Frühzeitige Warnung vor Ausfall, denn die USV kennt die verbleibende Lebenserwartung des Energiespeichers.
  • Aktueller Stand: die USV ermittelt die gegenwärtige Leistungsfähigkeit des Energiespeichers.
  • Automatische Erkennung der Batteriekapazitäten und -technologien (VRLA, WTR, LiFePO4)
  • Optimierte Integration ins System durch Anbindung der USV an übergeordnete Steuerungen.
  • DC-USV mit IQ Technology sind Teil des COMPLETE line-Systems

Intelligente QUINT DC-USV durch IQ Technology

DC-USV mit IQ Technology  

Intelligent managen mit der IQ Technology

Mit der IQ Technology wird Ihre Stromversorgungs-Lösung intelligent. Die unterbrechungsfreie Stromversorgung überwacht und optimiert den Energiespeicher. Pufferzeiten werden optimal genutzt. Arbeiten Sie unterbrechungsfrei mit der intelligenten USV für Power Nonstop:

  • Sie kennen den Ladezustand und die Restlaufzeit Ihres Energiespeichers.
  • Sie werden frühzeitig vor Ausfällen gewarnt und haben Zeit, diese zu verhindern.
  • Sie maximieren die Lebensdauer des Energiespeichers.
  • Sie übertragen alle relevanten Informationen auf Ihren Rechner und übergeordnete Steuerungen.

Kommunikative QUINT DC-USV für Industrial Ethernet

QUINT DC-USV für Industrial Ethernet  

QUINT DC-USV für Industrial Ethernet

Mit der QUINT DC-USV zur Einbindung in etablierte industrielle Netzwerke sind Sie bereit für Industrie 4.0. Durch die integrierten Schnittstellen ist die Überwachung, Parametrierung oder das Herunterfahren der Anlage in einen sicheren Zustand jederzeit und standort-unabhängig möglich.

  • PROFINET
  • EtherNet/IP
  • EtherCAT
  • USB 

QUINT USV für DC-Anwendungen

QUINT DC-UPS  

Intelligente QUINT DC-USV

Mit den USV-Modulen für 24 V DC mit Ausgangsströmen von 5 bis 40 A stellen Sie Ihre individuelle Lösung aus Stromversorgung, USV-Modul und Energiespeicher zusammen.

  • Optimale Nutzung der Pufferzeit und präventive Überwachung des Energiespeichers durch IQ Technology.
  • Standortunabhängige Überwachung und Parametrierung der Anlage durch integrierte Schnittstellen.
  • Großzügige Leistungsreserve bei Netz- und Batteriebetrieb mit SFB Technology sowie dynamischem und statischem Boost.
  • Stärkster Batterielader mit Lastpriorisierung: Höchste Anlagenverfügbarkeit durch schnelles Wiederaufladen bei Sicherstellung der Lastversorgung.

Auswahl des richtigen Energiespeichers

Energiespeicher  

Passende Energiespeicher für Ihre USV-Lösung

Wählen Sie zur QUINT DC-USV den passenden Energiespeicher für Ihre Anwendung:

  • Lithium: 120 Wh, 924 Wh
  • VRLA-WTR: 13 Ah, 26 Ah
  • VRLA: 1,3 Ah; 3,4 Ah; 7,2 Ah; 12 Ah; 38 Ah

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV

Service

Einfach erklärt

Die neue QUINT DC-USV informiert Sie über Ihre Anlage.

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen