Zurück zur Übersicht

Fernwartung mit dem FL MGUARD-Router

Das umfassende Teleservice- und Fernwartungskonzept von Phoenix Contact ist der Weg zu wirtschaftlicher Automatisierung. Gehen Sie bei der ortsunabhängigen Wartung von Maschinen auf Nummer sicher – zum Beispiel mit der Freigabe des VPN-Tunnels durch einen Schlüsselschalter. Mit FL MGUARD-Routern schützen Sie Teile Ihres Anlagennetzes, komplette Produktionszellen oder einzelne Automatisierungskomponenten.

Das clevere Konzept

Netzwerkaufbau einer Automations-Anlage via Internet und geschützt durch Security-Router

Sicher fernwarten – mit dem FL MGUARD

Das sichere Fernwartungskonzept von Phoenix Contact bietet neben der ortsungebundenen Verfügbarkeit öffentlicher Netze weitere Vorteile:

  • Geringere Reisekosten und Stillstandszeiten
  • Mögliche Dienstleistungen, zum Beispiel mit einem Serviceportal
  • Mehr Kundenbindung durch hohe Servicequalität
  • Weniger Aufwand für Gewährleistungen
  • Weniger Geräte, da Fernwartung, Routing und Firewall in einem Gerät
  • Schutz des Betreibernetzes vor Übergriffen
  • Keine Sicherheitsprobleme bei Equipment-Diebstahl
  • Gleichbleibender Verwaltungsaufwand, auch bei steigender Maschinenanzahl
  • Freigabe der Fernwartung nur durch den Anwender
  • Einfache Maschinen-Integration in Kundennetze
  • Schnelle Lösung von IP-Adress-Konflikten
  • Schutz der Maschine vor dem Betreibernetz und umgekehrt
  • Keine Anpassung von Maschinen und Anlagen, keine Software erforderlich

 

Optimal für dezentralen Schutz

Router mit integrierter Firewall  

Security-Router mit integrierter Firewall für die Tragschiene

FL MGUARD-Module sind Netzwerk-Komponenten und vereinen die Funktionen des Routers, der Firewall und des VPN-Geräts. Das Ziel: maximale Sicherheit und Anlagenverfügbarkeit.

  • Höchstes Sicherheitsniveau mit IPsec-Protokoll auf Layer 3
  • Bis zu 10 parallele VPN-Tunnel (optional bis 250)
  • Hoher VPN-Datendurchsatz von bis zu 70 MBit/s
  • Unterstützt aktuelle Zertifikate wie x509.v3
  • Anschluss für VPN-Freigabetaster und VPN-Status-LED
  • Benutzt nur ausgehende User Datagram Protocol (UDP)-Verbindungen des Betreibernetzes
  • Stateful-Inspection-Firewall für dynamische Filterung

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen zu den mGuard-Produkten
Weitere Informationen zu mGuard-Funktionsweisen

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Sicherheit für Industrieanlagen

Schützen Sie Ihre industriellen Windows XP-Rechner nach dem Support-Ende am 8. April.

Schützen Sie Ihre industriellen Windows XP-Rechner nach dem Support-Ende am 8. April.
Erfahren Sie mehr

Klemmen für Energietechnik

Jetzt modular, kompakt und durchgängig steckbar.

Klemmen für Energietechnik
Jetzt Klemmen ansehen

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen

Ein komplettes System für maximale Verfügbarkeit.

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen
Jetzt Stromversorgungen ansehen