Kundenspezifische Leiterplattenanschlüsse

Kundenspezifische Leiterplattenanschlüsse

Ihr schneller Weg zur individuellen Lösung: Zusätzlich zu unserem umfassenden Portfolio bieten wir Ihnen eine hohe Vielfalt kundenspezifischer Anpassungen bei der Konfiguration von Standardartikeln über konfektionierte Lösungen bis hin zu kompletten Neuentwicklungen. Nahezu alles ist möglich.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu den Produkten

Ihre Vorteile

  • Mehr Flexibilität durch ein erweitertes Portfolio über den Standard hinaus
  • Mehr Freiheit bei der Planung von Applikationen durch maßgeschneiderte Lösungen für Leiterplattenanschlüsse
  • Hohe Liefertreue dank moderner Fertigungsprozesse, weltweiter Produktionsstandorte und lokaler Lagerhaltung
  • Intuitiv bedienbarer Online-Konfigurator mit unzähligen Kombinationsmöglichkeiten, zudem sofortige Verfügbarkeit von mehr als 11.000 Artikelvarianten aus 800 Produktfamilien

Konfiguratoren Konfigurieren Sie auf der Basis von Standardartikeln Ihre Produktvariante schnell und intuitiv.

Leiterplattenklemmen für den einfachen Anschluss auf der Leiterplatte
Konfigurierbare Leiterplattenklemmen der Serie SPT modular
Leiterplatten-Steckverbinder für flexible Leiterverbindungen
Grundleisten für die sichere Befestigung auf der Leiterplatte und Anschluss an einen Steckverbinder
Hochstrom-Durchführungsklemmen für hohe Ströme durch die Wand
Steckverbinder und Kabel für Signale, Daten und Leistung
Leiterplattenklemmen für den einfachen Anschluss auf der Leiterplatte

Erzeugen Sie Ihre gewünschte Variante der Leiterplattenklemmen. Nutzen Sie dabei unser erweitertes Portfolio und wählen Sie Ihr gewünschtes Produkt nach Farbe, Bedruckung und Kodierung aus.

Leiterplattenklemmen konfiguieren
Konfigurierbare Leiterplattenklemmen der Serie SPT modular

Konfigurieren Sie Ihre Anschlussblocklösung aus modularen Leiterplattenklemmen der Serie SPT modular und legen Sie diese am Ende des Konfigurationsprozesses in den Warenkorb. Automatisch erhalten Sie eine persönliche Artikelnummer mit Lieferzeitangabe.

Individuelle Anschlussblöcke konfigurieren
Leiterplatten-Steckverbinder für flexible Leiterverbindungen

Finden Sie den richtigen Steckverbinder und konfigurieren Sie ihn anhand unterschiedlicher Farben, Bedruckungen oder Kodierungen. Mit wenigen Klicks gelangen Sie zum maßgeschneiderten Produkt.

Leiterplatten-Steckverbinder konfigurieren
Grundleisten für die sichere Befestigung auf der Leiterplatte und Anschluss an einen Steckverbinder

Grundleisten bieten leicht montierbare Verbindungen zwischen Leiterplatte und Steckverbinder. Der Konfigurator zeigt Ihnen zahlreiche Varianten Ihrer Grundleisten nach Farben, Bedruckungen und Kodierungen.

Leiterplatten-Grundleisten konfigurieren
Hochstrom-Durchführungsklemmen für hohe Ströme durch die Wand

Passen Sie Hochstrom-Durchführungsklemmen so an, dass hohe Ströme durch die Wand hin zu Ihrer Applikation optimal übertragen werden können. Nutzen Sie dabei zahlreiche Möglichkeiten zur Individualisierung bei der Blockbildung, Befestigung und Bedruckung.

Hochstrom-Durchführungsklemmen konfigurieren
Steckverbinder und Kabel für Signale, Daten und Leistung

Konfigurieren Sie Kabelverbindungen für die Signal-, Daten- und Leistungsübertragung in IP6x-Umgebungen oder für den Schaltschrank. Frei wählbare Leitungslängen und Leitungsenden ermöglichen Ihnen passgenaue Kabelkonfektionen.

Kabel und Leitungen konfigurieren

In vier Schritten zur fertigen Konfiguration

Screenshot aus Produktkonfigurator für Leiterplattenanschlüsse: Produkttyp wählen
Screenshot aus Produktkonfigurator für Leiterplattenanschlüsse: Artikel individualisieren
Screenshot aus Produktkonfigurator für Leiterplattenanschlüsse: CAD-Daten herunterladen
Screenshot aus Produktkonfigurator für Leiterplattenanschlüsse: Angebot anfordern
Screenshot aus Produktkonfigurator für Leiterplattenanschlüsse: Produkttyp wählen

Definieren Sie, je nach Anforderung, technische Eigenschaften wie Anschlussart oder Polzahl und wählen Sie eine passende Leiterplattenklemme, einen Leiterplatten-Steckverbinder oder eine -Grundleiste aus.

Screenshot aus Produktkonfigurator für Leiterplattenanschlüsse: Artikel individualisieren

Legen Sie die Artikelfarbe, Bedruckung und Kodierung Ihrer individuellen Lösung fest.

Screenshot aus Produktkonfigurator für Leiterplattenanschlüsse: CAD-Daten herunterladen

Um sie direkt in Ihrer CAD-Software zu verwenden, laden Sie Konstruktionsdaten in 2D und 3D herunter.

Screenshot aus Produktkonfigurator für Leiterplattenanschlüsse: Angebot anfordern

Senden Sie uns Ihre Anfrage direkt aus dem Online-Konfigurator. Innerhalb von drei Werktagen erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot über Ihre individuelle Konfiguration.

Ihre Auswahlmöglichkeiten bei der Konfiguration


Leiterplattenklemmen in verschiedenen Farbvarianten

Farbvarianten

Phoenix Contact bietet für Ihren maßgeschneiderten Leiteranschluss folgende Farbvarianten zu Standardkonditionen. Auch festgelegte Schrifthöhen und unterschiedliche Bedruckungsrichtungen sind möglich, ebenso die Produktion mit weiteren Farben auf Anfrage.

Übersicht der Farbvarianten für Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder

Tabelle mit Farbvarianten-Übersicht für Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder

*kleine Farbabweichungen möglich / *slight color variations possible

Bedruckung der Leiterplattenanschlüsse

Bedruckung

Zum Einbau in Ihre Wunschapplikation bietet Phoenix Contact individuell bedruckte Leiterplattenklemmen, Leiterplatten-Steckverbinder und -Grundleisten an. Mit einem standardisierten Bedruckungsverfahren können Sie Ihre Produkte passgenau kennzeichnen. Jeder Pol kann individuell bedruckt werden. Je Produktserie gibt es festgelegte Schrifthöhen. Auf Anfrage sind auch komplexe Bedruckungen möglich.

Kodierung von Leiterplattenanschlüssen

Kodierung

Um ein Fehlstecken zu vermeiden, bietet Phoenix Contact kodierte Stecker und Grundleisten an. Die Kodierung erfolgt entweder durch Einsetzen eines Kodierprofils, eines Kodierreiters oder eines Kodierstifts oder durch Entfernen einer Kodiernase. Jeder Pol kann dabei maßgeschneidert kodiert werden. Bei vertikalen Grundleisten sind auch Kodierungen zur Leiterplatte möglich.

Kabelkonfektionen

Konfektionieren Sie Ihr Kabel mit unterschiedlichen Leitungslängen und Querschnitten mit der passenden Anschlusstechnik. Dabei können Sie die gewünschte Variante selbst erstellen oder vorgefertigte Varianten verwenden. Auch umfassende Konfektionierungsdienstleistungen inklusive Markierung sind möglich.

Neuentwicklungen

Sie benötigen eine vollkommen individuelle Gehäuse- oder Anschlusslösung? Eine, die von Grund auf neu entwickelt werden muss? Wir unterstützen Sie mit einem zertifizierten Entwicklungsprozess von der ersten Beratung über die Konzeption bis hin zur Serienproduktion und Logistik.

Mitarbeiterin und Kunde mit 3D-Modell einer kundenspezifischen Neuentwicklung

Kundenspezifische Neuentwicklungen für Ihr Geräte-Design

Ob spezielle Bauformen oder komplexe elektromechanische Systemlösungen: Ihr Wunschprodukt durchläuft bei Phoenix Contact einen vielfach bewährten Entwicklungsprozess. Um Ihre Ideen in technische Lösungen umzusetzen und weiterzuentwickeln, stehen wir Ihnen stets als Partner auf Augenhöhe vom ersten Kontakt bis zur Serienproduktion und darüber hinaus zur Seite.

Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.