Crimpautomaten

Crimpautomaten

Kompakter Universalist

Bleiben Sie flexibel: Kabelschuhe, Flachsteck- oder Aderendhülsen crimpen Sie in kürzester Zeit.

Zurück zu Automaten

Kategorien

Suchen in Crimpautomaten

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Rationalisieren Sie ihre Arbeitsabläufe mit dem Crimpautomaten von Phoenix Contact. Von der Aderendhülse bis zum Koaxial-Verbinder – dank seiner hohen Presskraft ist das Gerät zum Crimpen verschiedener Verbinderarten- und größen geeignet.

Ihre Vorteile

  • Intuitive Bedienung über Display und Nummerntasten
  • Einfache Inbetriebnahme durch Plug-and-Play
  • Volle Flexibilität dank austauschbarer Gesenke
  • Einfaches Auslösen des Crimpvorgangs durch Fußbetätigungsschalter

Universeller Crimpautomat für verschiedenste Kontaktarten

Crimpautomat CF 500  

Crimpautomat CF 500

Verringern Sie Ihre Kosten durch Automatisierung. Mit dem kompakten, tragbaren Crimpautomaten CF 500 sind Sie flexibel und schnell. Durch verschiedene austauschbare Gesenkeinsätze wird der Automat zum Universalisten.

Der Crimpvorgang wird über einen Fußschalter ausgelöst. So sind beide Hände frei für die Bestückung der Leiter mit den entsprechenden Kontakten.

  • Schneller Wechsel von Crimpeinsätzen
  • Mobile Verwendung durch Tragegriff
  • Zusätzlicher zweistufiger Betriebsmodus für einfache und zuverlässige Verarbeitung von Crimpkontakten

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1