Konfigurierbare Sicherheitssysteme

Konfigurierbare Sicherheitsmodule PSRmodular

Sicherheitslösungen individuell gestalten

Konfigurierbare Sicherheitssysteme für Ihren Anwendungsfall.

Zurück zu Funktionale Sicherheit

Kategorien

  • PSRmodular Sicherheitssystem
    Konfigurierbares Sicherheitssystem PSRmodular

    Konfigurierbares Sicherheitssystem PSRmodular inklusive Erweiterungsmodulen zur sicheren Motion- und Analogwertüberwachung.

  • PSRtrisafe Sicherheitssystem
    Konfigurierbare Kleinsteuerung PSRtrisafe

    Vielseitig einsetzbare Sicherheitsmodule für die Tragschiene. Zum Konfigurieren mehrerer Sicherheitsfunktionen mit nur einem Gerät.

Suchen in Konfigurierbare Sicherheitssysteme

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die konfigurierbaren Sicherheitssysteme von Phoenix Contact ermöglichen Ihnen die individuelle Anpassung Ihrer Sicherheitstechnik an Ihren Bedarf. Nutzen Sie unsere Basismodule als Stand-Alone-Lösung zur gesamten Steuerung kleiner Maschinen mit bis zu drei Sicherheitsfunktionen oder ergänzen Sie das System flexibel um Erweiterungsmodule inklusive der Überwachung von Motion- und Analogwertdaten. Unsere konfigurierbaren Sicherheitssysteme vereinen Funktionalität und Flexibilität und schließen die Lücke zwischen einfachen Sicherheitsrelais und programmierbaren sicheren Steuerungen.

Ihre Vorteile

  • Individuelle Zusammenstellung benötigter Sicherheitsfunktionen bis PL e oder SIL 3
  • Schnelle Inbetriebnahme dank einfacher Konfiguration per Drag-and-Drop
  • Sicherer Betrieb durch TÜV-zertifizierte Hard- und Software

Unsere Systeme im Überblick

PSRmodular – Konfigurierbares Sicherheitssystem inklusive Motion- und Analogwertüberwachung

Konfigurierbares Sicherheitssystem PSRmodular  

Individuelle Sicherheitslösungen mit PSRmodular

Erleben Sie das neue konfigurierbare Sicherheitssystem PSRmodular.

Neben der Überwachung klassischer Sicherheitsfunktionen über frei konfigurierbare Basismodule stehen Ihnen zahlreiche Erweiterungsmodule zur sicheren Bewegungsüberwachung sowie für die Analogauswertung zur Verfügung. Passende Gateways binden Ihre Lösung über gängige Netzwerkprotokolle an die übergeordnete Steuerung an. Minimieren Sie Maschinenstillstandzeiten dank detaillierter Diagnostik.

PSRtrisafe – Modular erweiterbare Sicherheitsgeräte mit Diagnosemöglichkeiten

Erweiterbare Sicherheitsgeräte PSRtrisafe  

Modular erweiterbare Sicherheitsgeräte PSRtrisafe

Nutzen Sie PSRtrisafe als Stand-Alone-Lösung zur Maschinensteuerung oder erweitern Sie Ihre Sicherheitslösung um digitale Erweiterungsmodule. Diagnose-LEDs zeigen die Zustände aller Ein- und Ausgänge Ihrer Sicherheitsmodule. Zusätzliche Meldeausgänge signalisieren die Schaltzustände, z. B. an Meldeeinrichtungen. Die Kommunikation zur übergeordneten Steuerung Ihrer Maschine oder Anlage erfolgt über einen Feldbuskoppler. Integrieren Sie Ihre Sicherheitsfunktionen in Visualisierungen oder Ferndiagnose.

Systemvergleich

PSRmodular-Module auf TragschienePSRtrisafe-Module auf Tragschiene
PSRmodularPSRtrisafe
COMPLETE line-Systemjanein
Baubreite

Basismodule: 22,5 mm

Erweiterungsmodule: 22,5 mm

Basismodule: 67,5 mm

Erweiterungsmodule: 22,5 mm

Funktionsumfang17 Erweiterungsmodule2 Erweiterungsmodule
Sichere Analogwertüberwachungjanein
Sichere Bewegungsüberwachungjanein
Gateway-Kommunikationbidirektionalunidirektional
Unterstützte Kommunikationsprotokolle

EtherNet/IP™, PROFINET, PROFIBUS, CANopen®, Modbus, DeviceNet™, EtherCAT®, CC-Link

EtherNet/IP™, PROFINET, PROFIBUS, CANopen®, Modbus, DeviceNet™

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Downloads


Sicherheitsfunktionen einfach bestimmen

Lernen Sie Grundlegendes zu Sicherheitsfunktionen und dem Performace Level.