Zurück zur Übersicht

FAME 3 SL – Funktionen im Überblick:

Prüfsteckleiste für Stromwandleranschluss

Prüfsteckleiste für Stromwandlerapplikationen  

Prüfsteckleiste für Stromwandlerapplikationen

Diese Variante kann für diverse Stromwandlerapplikationen eingesetzt werden. Um die Stromwandlerausführungen schnell und einfach von den anderen Varianten unterscheiden zu können, heben sich die Prüfsteckleisten durch ihre grünen Gehäuse von den anderen Varianten ab.

Zurück nach oben

Prüfsteckleiste für Spannungswandler

Prüfsteckleiste für Spannungswandlerapplikationen  

Prüfsteckleiste für Spannungswandlerapplikationen

Diese Spannungswandlervariante kann für verschiedene Spannungswandlerapplikationen eingesetzt werden. Damit sich die Prüfsteckleisten auf den ersten Blick von den anderen Ausführungen unterscheiden, besitzen sie graue Gehäuse.

Zurück nach oben

Prüfsteckleiste für Stromversorgung und Signale

Prüfsteckleiste Stromversorgung und Signale  

Prüfsteckleiste Stromversorgung und Signale

Die dritte Variante ist für Strom- und Spannungswandlerapplikationen geeignet. Damit sich die Prüfsteckleisten von den zuvor genannten Varianten abheben, werden sie in den Farben grün/blau gefertigt.

Zurück nach oben

Netzschutz – Schaltbeispiel mit sequenzieller Schaltfolge

Schaltbeispiel FAME 3 SL  

Schaltbeispiel FAME 3 SL

Schaltbeispiel

Zurück nach oben

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
  • FAME 3 SL – Funktionen im Überblick:

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen