Klassische sichere Koppelrelais

Klassische sichere Koppelrelais

Bewährte Sicherheit in der Prozessindustrie

SIL-zertifizierte, zwangsgeführte Relaismodule für ein komfortables und sicheres Koppeln.

Zurück zu Sichere Koppelrelais

Kategorien

Suchen in Klassische sichere Koppelrelais

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Das Produktprogramm PSRclassic bietet konventionelle Koppelrelais mit zwangsgeführten Kontakten zum sicheren Ausschalten. Ihnen steht eine breite Auswahl an Funktionen für Emergency-Shut-Down-Applikationen in der Prozessindustrie zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • Höchste Sicherheit mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 50205
  • Sichere Diagnose und einfacher Proof-Test nach IEC 61508
  • Hohe Kompatibilität: abgestimmt auf Leitsysteme in der Prozessindustrie
  • Einfache Verifikation möglich, da alle sicherheitstechnischen Kenngrößen vorhanden

Sichere SIL-Koppelrelais für sicheres Ausschalten

PSRclassic klassische sichere Koppelrelais  

Umfassendes Koppelrelais-Produktprogramm, angepasst an die relevanten Prozessleitsysteme

Sie möchten digitale Ausgangssignale zur Leistungsanpassung oder galvanischen Trennung an die Peripherie koppeln? Dann sind die zwangsgeführten Koppelrelais PSRclassic die optimale Lösung.

Norm EN 50205 beschreibt die Funktionsweise von Relais mit zwangsgeführten Kontakten. Damit werden Fehler wie das Verschweißen der Kontakte zuverlässig erkannt und maximale Sicherheit gewährleistet.

Mit einer Gehäusebreite ab 17,5 mm entsprechen die PSRclassic-Geräte den bislang am Markt üblichen Gehäusedimensionen.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1