AC-USV mit integriertem Energiespeicher

AC-USV mit integriertem Energiespeicher

Reibungsloser Übergang

Die TRIO AC-USV mit integriertem Energiespeicher liefert am Ausgang eine reine Sinuskurve!

Zurück zu USV für AC-Anwendungen

Kategorien

Suchen in AC-USV mit integriertem Energiespeicher

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Um Platz im Schaltschrank zu sparen oder bestehende Anlagen einfach nachzurüsten, sind USV-Varianten mit integriertem Energiespeicher, bei denen das AC-USV-Modul und der Energiespeicher in einem Gehäuse vereint sind, besonders geeignet.

Ihre Vorteile

  • Reibungsloser Übergang durch reine Sinuskurve: im Batteriebetrieb erzeugter Sinus synchron zum vormals speisenden Netz
  • Platzsparend: USV-Modul und Energiespeicher in einem Gehäuse vereint
  • Lange Pufferzeiten mit integriertem VRLA Energiespeicher, erweiterbar durch weiteren Energiespeicher
  • USB-Schnittstelle zur Verbindung mit übergeordneten Steuerungen wie z. B. Industrie-PCs
  • Starten aus dem Energiespeicher auch ohne Eingangsnetz möglich

TRIO AC-USV für die Tragschiene – Zuverlässig und platzsparend

TRIO AC-USV  

AC-USV mit reiner Sinuskurve am Ausgang

Die TRIO USV für AC-Anwendungen liefert am Ausgang eine reine Sinuskurve. Der im Batteriebetrieb erzeugte Sinus ist synchron zum vormals speisenden Netz.

  • Platzsparend: USV-Modul und Energiespeicher in einem Gehäuse vereint.
  • Lange Pufferzeiten mit integriertem VRLA Energiespeicher (erweiterbar).
  • Starten aus dem Energiespeicher durch die Kaltstartfunktion BAT-START ohne Versorgungsnetz (120 V / 230 V) möglich.
  • USB-Schnittstelle zur Verbindung mit übergeordneten Steuerungen: Angeschlossene Industrie­-PCs können über die integrierte USB­-Schnittstelle heruntergefahren werden.
     

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen