Produktliste Prüfsteckleisten

Filter

3 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Prüfsteckleiste - RSCWE 6-3/4SL - 1029994

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 4, Breite: 55,6 mm, Höhe: 80,9 mm, Farbe: grau, Montageart: Stecken in die Grundleiste

Prüfsteckleiste - RSCWE 6-3/4SL GN - 1029997

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 4, Breite: 55,6 mm, Höhe: 80,9 mm, Farbe: grün, Montageart: Stecken in die Grundleiste

Prüfsteckleiste - RSCWE 6-3/6SL GN/BU - 1090786

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 12, Polzahl: 6, Farbe: grün/blau

3 Treffer
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen