Produktliste Prüfstecker nach VDE

Filter

26 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Teststecker - FTPR-2/A7 - 3069484

Teststecker, mit Drehgriff, VDE kodiert A7, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 7, Breite: 71 mm, Farbe: grau

Teststecker - FTPR-2/A14 - 3069487

Teststecker, mit Drehgriff, VDE kodiert A14, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 14, Breite: 146,7 mm, Farbe: grau

Teststecker - FTPR-2/B7 - 3069485

Teststecker, mit Drehgriff, VDE kodiert Typ B7, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 7, Breite: 71 mm, Farbe: grau

Teststecker - FTPR-2/B14 - 3069488

Teststecker, mit Drehgriff, VDE kodiert Typ B14, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 14, Breite: 146,7 mm, Farbe: grau

Teststecker - FTPR-2/B19 - 3069490

Teststecker, mit Drehgriff, VDE kodiert Typ B19, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 19, Breite: 187,5 mm, Farbe: grau

Teststecker - FTPR-2/C14 - 3069489

Teststecker, mit Drehgriff, VDE kodiert Typ C14, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 14, Breite: 146,7 mm, Farbe: grau

Teststecker - FTPR-2/C19 - 3069491

Teststecker, mit Drehgriff, VDE kodiert Typ C19, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 19, Breite: 187,5 mm, Farbe: grau

Teststecker - FTPR-2/D19 - 3069492

Teststecker, mit Drehgriff, VDE kodiert Typ D19, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 19, Breite: 187,5 mm, Farbe: grau

Teststecker - FTPR-2/E7 - 3069486

Teststecker, mit Drehgriff, VDE kodiert Typ E7, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 7, Breite: 71 mm, Farbe: grau

Teststecker - FTPR-2/F19 - 3069493

Teststecker, mit Drehgriff, VDE kodiert Typ F19, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 19, Breite: 187,5 mm, Farbe: grau

26 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1