Approbation
Teststecker, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 4, Breite: 65,2 mm, Farbe: grau
Teststecker, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 5, Breite: 73,4 mm, Farbe: grau
Teststecker, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 6, Breite: 81,5 mm, Farbe: grau
Teststecker, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 7, Breite: 89,7 mm, Farbe: grau
Teststecker, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 8, Breite: 97,8 mm, Farbe: grau
Teststecker, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 9, Breite: 106 mm, Farbe: grau
Teststecker, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 10, Breite: 114,1 mm, Farbe: grau
Teststecker, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 11, Breite: 122,3 mm, Farbe: grau
Teststecker, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 12, Breite: 130,4 mm, Farbe: grau
Teststecker, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 13, Breite: 131,7 mm, Farbe: grau
"$pageName" auf