Produktliste Prüfsteckleisten

Filter

12 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Prüfsteckleiste - UTWE 6/3+1 - 3069047

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 65,8 mm, Höhe: 81 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - UTWE 6/4+1 - 3069048

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 74 mm, Höhe: 81 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - UTWE 6/4+1 BI - 3070008

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 107 mm, Höhe: 81 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - UTWE 6/5+1 - 3069049

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 12, Polzahl: 6, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 82,3 mm, Höhe: 81 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - UTWE 6/6+1 - 3069051

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 14, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 90,5 mm, Höhe: 81 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - UTWE 6/6+1 BI - 3069996

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 14, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 139,5 mm, Höhe: 81 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - UTWE 6/7+1 - 3069065

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 16, Polzahl: 8, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 99 mm, Höhe: 81 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - UTWE 6/8+1 - 3069064

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 18, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 107 mm, Höhe: 81 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - UTWE 6/9+1 - 1029711

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 20, Polzahl: 10, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 115 mm, Höhe: 81 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - UTWE 6/10+1 - 1029712

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 22, Polzahl: 11, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 123 mm, Höhe: 81 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

12 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1