Approbation
Tragschienentyp
Set besteht aus
Bemessungsstrom
Bemessungsspannung
Farbe
Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 30 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Messwandler-Trennklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau
Messwandler-Trennklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, Breite: 8,2 mm, Farbe: blau
Bauelementreihenklemme, mit integrierter Diode P1000M, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau
Bauelementreihenklemme, mit integrierter Diode P1000M, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau
Bauelementreihenklemme, zum Einbau von selbst wählbaren Bauelementen, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau
Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Starterkit - bestehend aus Messwandlertrennklemmen in Zugfederanschlusstechnik, Markierungsmaterial, Brückungs- und Prüfzubehör. Es lässt sich eine Klemmenleiste für eine dreiphasige Wandlerschaltung (Strom und Spannung) individuell aufbauen.
Messwandler-Trennklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau
Messwandler-Trennklemme, mit Gleitsteg, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Länge: 113 mm, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" auf