Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: N-Connector, Buchse - Buchse
Überspannungsschutz für Sende- und Empfangsanlagen
Antennen sind wahre Blitzfänger. Verwenden Sie leistungsstarken Überspannungsschutz mit geringer Dämpfung. Mit unseren leistungsfähigen, koaxialen Ableitern COAXTRAB gehen Sie auf Nummer sicher. Durch die geeignete Auswahl von niederkapazitiven Schutzschaltungen werden eine geringe Dämpfung und gleichzeitig eine hohe Bandbreite erzielt. Dank guter Impedanzanpassung verfälscht der Überspannungsschutz das Nutzsignal nicht.
Zwischenstecker mit Lambda/4-Technologie als Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: SMA-Connectoren Stecker-Buchse
Zwischenstecker mit auswechselbarem Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: N-Connector Buchse-Buchse
Überspannungsschutz für Antennenverteiler an Satellitenanlagen. IN und OUT über F-Connectoren, 5 Kanäle für Signale von SAT-Anlagen und terrestrischen Antennen, Erdanschluss außen am Gehäuse.
Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für Antenneneingänge mit F-Connector.
Zwischenstecker mit Lambda/4-Technologie als Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: N-Connectoren Stecker-Buchse
BNC-Verbinder, doppelstöckig, zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, Wellen-Widerstand: 50 Ω
Zwischenstecker mit Lambda/4-Technologie als Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: N-Connectoren Buchse-Buchse
Verbindungsleitung 20 cm mit F-Connector, Stecker-Stecker.
Winkellasche zur individuellen Befestigung von CN-UB..., z. B. an Gehäusewänden.
Ihre Vorteile
- Hohe Stoßstromableitung durch sehr leistungsfähige Bauelemente
- Keine Verfälschung von Nutzsignalen - auch nicht bei hohen Übertragungsfrequenzen
- Schutz für alle gängigen Anwendungen und Signale durch komplettes Produktportfolio
- Vielfältiger Einsatz, da Bauformen und Anschlusstechnik für jede Applikation
COAXTRAB - Überspannungsschutz für Sende- und Empfangsanlagen
COAXTRAB – Überspannungsschutz für koaxiale Leitungen
Die Produktfamilie COAXTRAB bietet je nach Anwendung einen passenden Überspannungsschutz für die entsprechende Anschlusstechnik. Für Sende- und Empfangsanlagen mit N-Connector oder 7/16-Verbindungen im Mobilfunkumfeld oder für die Unterhaltungselektronik mit TV/SAT-Anschlüssen und BNC-Verbindungen stehen entsprechende Überspannungsschutzgeräte zur Verfügung. Dank der sehr geringen Dämpfungswerte ermöglichen die Schutzgeräte eine störungsfreie Signalübertragung.
Exponierte Sende- und Empfangsanlagen sind von atmosphärischen Störungen besonders oft betroffen
Einsatzgebiete koaxialer Schutzgeräte
Sende- und Empfangsanlagen gelten als besonders überspannungsgefährdet. Gebäudeüberschreitende und dadurch sehr lange Antennenleitungen sowie die Antennen selbst, sind atmosphärischen Entladungen direkt ausgesetzt. Über die Leitungswege können Überspannungen bis in die empfindlichen Schnittstellen der Anlagen gelangen und die Übertragung beeinflussen oder sogar unterbrechen.
Die hohen Frequenzen der Funkübertragung erfordern Schutzgeräte mit geringer Eigenkapazität, kleiner Einfügungsdämpfung und guter Impedanzanpassung. Dennoch ist eine gute Schutzwirkung mit hohem Ableitvermögen erforderlich. Darum sind geeignete Schutzgeräte mit leistungsstarken, gasgefüllten Überspannungsableitern oder mit der Lambda/4-Technologie ausgestattet.