Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Kabel und Leitungen für Signale, Daten und Leistung

Kabel und Leitungen für Signale, Daten und Leistung

Ob für die Signal- und Energieübertragung oder für Netzwerke und Bussysteme: Konfektionieren Sie Ihre Steckverbindungen selbst. Nutzen Sie vorgefertigte Kabelvarianten. Neben dem kompletten Programm für die Feldinstallation bietet Phoenix Contact kupfer- und LWL-basierte Datenkabel, Hybridkabel sowie Signal- und Leistungskabel. Lösungen für die Photovoltaik, für Energiespeichersysteme sowie Kabelmeterware runden das Portfolio ab.

Ihre Vorteile

  • Große Anwendungsvielfalt durch vielfältige Steckverbindertypen und Leitungsqualitäten
  • Durchgängige Verkabelung vom Schaltschrank zur Feldebene
  • Zuverlässig dicht bis Schutzart IP67/IP68
  • Passgenaue Verkabelung durch kundenspezifische Varianten ab Losgröße 1
  • Hohe Verfügbarkeit durch weltweite Fertigungsstandorte

Neuheiten

Farbige RJ45-Patch-Kabel
S15-Power-Steckverbinder
Konfektionierte IPD-Installationsleitungen

Farbige RJ45-Patch-Kabel

Für Anwendungen im Schaltschrank

Phoenix Contact ergänzt sein Programm um farbige Patch-Kabel der Serie RJ45 BUILDING. Mit den neuen Kabeln in den acht Farben Weiß, Orange, Gelb, Rot, Violett, Grün, Blau und Schwarz stehen Ihnen farbige Alternativen für CAT6A-Anwendungen zur Verfügung.

Hauptmerkmale

  • Farben: Weiß, Orange, Gelb, Rot, Violett, Grün, Blau und Schwarz
  • Datenübertragung bis 10 GBit/s (CAT6A)
  • Längenvarianten von 0,3 bis 50 m
  • Integrierter Rasthakenschutz

Ihre Vorteile

  • Perfekt geeignet für Büro-, Gebäude- und geschützte Industrieapplikationen, z. B. in Schaltschränken
  • Weltweite Zulassung dank CE, UL, WEEE und EAC
  • Sichere Verbindung und Trennung durch zuverlässigen Rasthakenschutz
  • Zukunftssichere High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 10 GBit/s (CAT6A)
  • Ideale EMV-Eigenschaften dank 360°-Schirmung

S15 Power-Rundsteckverbinder

Leistungsfähig und kompakt

Rundsteckverbinder der Größe 15 bieten einen kompakten und sicheren Leistungsanschluss für Asynchron- und Drehstrommotoren bis 7,5 kW. Das Bajonett-Schnellverriegelungssystem ermöglicht eine werkzeuglose, zeitsparende Installation. Anschlussfehler werden vermieden.

Hauptmerkmale

  • Ungeschirmte Rundsteckverbinder der Größe 15
  • Hybridsteckgesicht: 3 Leistungskontakte bis 16 A, 2 Signalkontakte bis 10 A, PE
  • Bajonettschnellverriegelung
  • Leiteraufbau: 6 x 2,5 mm²
  • PUR halogenfreie Leitung
  • Schutzart: IP65, IP67
  • Normiert nach IEC 61076-2-116

Ihre Vorteile

  • Zeit sparen durch einfache, werkzeuglose Installation mit Bajonett-Schnellverriegelungssystem
  • Hohe Platzersparnis durch Leistungs- und Signalkontakte in einem Hybridsteckgesicht
  • Robust in rauen, industriellen Umgebungen dank Knick- und Vibrationsschutz
  • UL-Zulassung und IEC-Standardisierung für den weltweiten Einsatz

Konfektionierte IPD-Installationsleitungen

Schnelle und einfache Energieverteilung

Erleben Sie eine einfache und werkzeuglose Energieverteilung mit dem IPD-Installationssystem. Konfektionierte IPD-Leitungsbaugruppen erleichtern vor allem bei großen Verkabelungsprojekten die Installation und unterstützen eine schnelle Inbetriebnahme.

Hauptmerkmale

  • Polzahl: 2+PE; 4 + PE
  • Spannung/Ströme:
    3-pol: 450/500 V; bis 16 A
    5-pol: 450/600 V; bis 16 A
  • Push-Lock-Anschluss
  • Schutzart: IP66, IP68
  • Leitungslänge: 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Varianten mit Stift auf Buchse oder freiem Leitungsende

Ihre Vorteile

  • Komfortable Handhabung selbst in schwer zugänglichen Bereichen
  • Einfache und sichere Installation dank steckbarem Anschluss mit Schnellverriegelung und mechanischer Kodierung gegen Fehlstecken
  • Hohe Zuverlässigkeit durch robuste Gehäuse bis Schutzart IP66 und IP68
  • Kundenspezifische Varianten ab Losgröße 1 auf Anfrage

Zwei Mitarbeiter schauen sich den Produktnavigator auf einem Tablet an, darüber verschiedene Produkteinblendungen

Produktnavigator Erhalten Sie einen Überblick über unser umfassendes Portfolio

Informieren Sie sich schnell und übersichtlich über Leiterplattenklemmen, Steckverbinder und Elektronikgehäuse für den Geräteanschluss. Der Produktnavigator unterstützt Sie dabei, indem er das Programm in die verschiedenen Produktgruppen aufteilt.

Mann konfiguriert am Tablet eine individuelle Kabelkonfektion

Konfigurieren Sie Ihre individuelle Kabelkonfektion

Konfigurieren Sie Ihre Kabelverbindung für die Signal-, Daten- und Leistungsübertragung in IP6x-Umgebungen oder für Schaltschrankanwendungen. Frei wählbare Leitungslängen und Leitungsenden erlauben maßgeschneiderte Kabelkonfektionen.

Fünf unterschiedlich konfigurierte Signal- und Leistungskabel

Signal- und Leistungskabel für die zuverlässige Sensor-/Aktor-Verkabelung

Mit konfektionierten Kabeln für die Signal- und Leistungsübertragung schließen Sie Sensoren und Aktoren im Feld schnell und komfortabel an.

  • Baugrößen von M8 bis M40 sowie 1/2" und 7/8"
  • Wählen Sie aus einer Vielzahl an Varianten und Leitungsqualitäten
  • Bis zu 17 Pole in einem Steckverbinder
  • Sichere und zuverlässige Schirmung durch Advanced Shielding Technology
Fünf verschiedenfarbige Datenkabel mit unterschiedlichen Anschlüssen

Datenkabel für alle gängigen Netzwerke und Feldbusse

Mit industrietauglichen, konfektionierten Datenkabeln übertragen Sie Daten sicher und zuverlässig.

  • Datenübertragung mit bis zu 40 GBit/s
  • Lösungen für den Geräteanschluss, für die Schaltschrankverkabelung und für die Feldverkabelung
  • M8, M12 und RJ45 über USB, HDMI und D-SUB bis hin zum Koaxial- und LWL-Anschluss sowie Verkabelungen für das Single Pair Ethernet
  • Vielfältige Bauformen, Kodierungen und Polbilder
Vier Hybridkabel in verschiedenen Farben und unterschiedlichen Steckverbindern

Hybridkabel für Kommunikationsschnittstellen und Motoranschlüsse

Übertragen Sie Datensignale und Leistung in einem einzigen Steckverbinder in den Baugrößen M12, M23 und M40.

  • Vorkonfektionierte Leitungen in Standard- oder kundenspezifischer Ausführung
  • Ein- oder beidseitig kunststoffumspritzt
  • Gewinkelte M23-Ausführung mit einstellbarer Kabelabgangsrichtung
Zwei unterschiedliche Installationskabel mit Steckverbindern

Installationskabel für Elektroinstallationen

Installationskabel mit flexiblen Leitern ermöglichen moderne Elektroinstallationen nach IEC 61535. Die Konfiguration und Bestückung nach Vorgabe sowie die gewerkgerechte Markierung erleichtern die Montage.

  • Leiterquerschnitte von 0,5 bis 6,0 mm²
  • Kabelaußendurchmesser von 6 bis 21 mm
  • 2- bis 5-polige Steckverbinder
Drei PV-Kabel mit unterschiedlichen Steckverbindern

PV-Kabel für die DC-Verkabelung

Photovoltaikkabel der Serie SUNCLIX verbinden alle Funktionselemente Ihres PV-Projekts sicher und durchgängig vom PV-Modul bis zum Wechselrichter – für den sicheren Betrieb in Aufdachanlagen in kommerziell und industriell genutzten Kraftwerken.

  • Leiterquerschnitte von 2,5 bis 10 mm²
  • Konfektionierung nach Maß
  • Einzigartiges Steckgesicht
AC- und DC-Ladekabel für die Elektromobilität

Ladekabel für die Elektromobilität

Die AC- und DC-Ladekabel CHARX connect ermöglichen das Mode-3- sowie das Schnellladen von E-Fahrzeugen mit bis zu 500 kW. Die Ladestecker sind erhältlich für Typ 1, Typ 2 und GB/T. Sie überzeugen durch hohe Sicherheit, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit sowie durch ihr ansprechendes Design und hohe Ergonomie.

Fünf Kabel und Steckverbinder in kundenspezifischer Ausführung

Kundenspezifische Kabelkonfektionen

Konfektionieren Sie individuelle Kabel für Ihre Anwendung mit vielfältigen Bauformen, Kodierungen und Polbildern.

  • Alle marktüblichen Leitungen und Steckverbinder für die Daten-, Signal- und Leistungsübertragung
  • Leistungsspektrum abgestimmt auf den Maschinen- und Anlagenbau, Infrastruktur sowie Windkraft und andere erneuerbare Energien
Drei verschiedenfarbige Kabelrollen mit Kabeln als Meterware

Kabel als Meterware für Kupfer- und LWL-Anwendungen

Mit unseren Kabeln als Meterware realisieren Sie unterschiedliche Applikationen. Gestalten Sie die Verkabelung ganz nach Ihrem Bedarf.

  • Vielseitige Leitungstypen
  • Individuelle Leitungslängen
  • Mit konfektionierbaren Steckverbindern

Vielfältige Lösungen für folgende Branchen Steckverbinder und Kabel kommen in nahezu allen Branchen und Märkten zum Einsatz und bieten hier passgenaue Lösungen. Dazu zählen diese Branchen:

Automobilproduktion
Ölraffinerieanlage bei Nacht
Modernes Bürogebäude
Solaranlage mit Windrädern im Hintergrund
5G-Antennenbasisstation
Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology Absolut sichere Schirmung

Advanced Shielding Technology ist das innovative Schirmkonzept für konfektionierte Steckverbinder. Flüssiges Metall schließt den Kabelschirm beim Herstellungsprozess vollständig ein und garantiert eine absolut sichere und zuverlässige Schirmanbindung. Erhöhen Sie so die Übertragungsqualität von Daten, Signalen und Leistung auch unter extremen Umwelteinflüssen. Setzen Sie auf eine zukunftssichere Verkabelung in der modernen Fabrikautomation.

Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.