Approbation
Ausgangssignal
Funktionale Sicherheit
Versorgungsspannung
Anschlussart
Speise- und Eingangstrennverstärker, HART. Überträgt gespeiste oder aktive 0/4-20 mA Signale zu einer Bürde (aktiv oder passiv). Galvanische 3-Wege-Trennung; SIL 2 nach IEC 61508.
Speisetrennverstärker zur Speisung von 2- und 3-Leiter-Transmittern mit HART-Übertragung und Weitbereichsversorgung, SIL, Schraubanschluss
Speise- und Eingangstrennverstärker, HART. Überträgt gespeiste oder aktive 0/4-20 mA Signale zu einer Bürde (aktiv oder passiv). Galvanische 3-Wege-Trennung; SIL 2 nach IEC 61508.
Speisetrennverstärker zur Speisung von 2- und 3-Leiter-Transmittern mit HART-Übertragung und Weitbereichsversorgung, SIL, Push-in-Anschluss
Messumformerspeise- und Eingangstrennverstärker, HART-Transparent. Überträgt gespeiste oder aktive 0/4 ... 20 mA Signale aus dem Feld galvanisch getrennt an zwei Bürden. Galvanische 4-Wege-Trennung, Schraubanschluss, SIL, PL.
Messumformerspeise- und Eingangstrennverstärker, HART-Transparent. Überträgt gespeiste oder aktive 0/4 ... 20 mA Signale aus dem Feld galvanisch getrennt an zwei Bürden. Galvanische 4-Wege-Trennung, Push-in-Anschluss, SIL, PL.
2-kanaliger Speisetrennverstärker für den Betrieb von 2-Leiter-Messumformern, Eingang: 4... 20 mA (speisend), Ausgang: 4 ... 20 mA (aktiv), bidirektionale Übertragung digitaler HART-Kommunikationssignale, Push-in-Anschluss, SIL, PL.
2-kanaliger Speisetrennverstärker für den Betrieb von 2-Leiter-Messumformern, Eingang: 4 ... 20 mA (speisend), Ausgang: 4 ... 20 mA (aktiv), bidirektionale Übertragung digitaler HART-Kommunikationssignale, Schraubanschluss, SIL, PL.
Ex i-Messumformer-Speisetrennverstärker, 2-kanalig; HART-Transparent. Speist Ex i 2-Leiter-Messumformer und überträgt das 4 ... 20 mA Signal aus dem Ex-Bereich in den sicheren Bereich. Galvanische 5-Wege-Trennung, Schraubanschluss, bis SIL 3, PL.
Ex i-Messumformer-Speisetrennverstärker, 2-kanalig, HART-Transparent. Speist Ex i 2-Leiter-Messumformer und überträgt das 4 ... 20 mA Signal aus dem Ex-Bereich in den sicheren Bereich. Galvanische 5-Wege -Trennung, Push-in-Anschluss, bis SIL 3, PL.
"$pageName" auf