Aktives Redundanzmodul QUINT ORING mit Entkopplungs-MOSFET, ACB Technology, Tragschienenmontage, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 2x 10 A
Aktive Redundanzmodule
Das aktive Redundanzmodul QUINT S-ORING entkoppelt Versorgungsnetze mit MOSFET und führt Leitungen getrennt bis zur Last. In Kombination mit der Stromversorgung QUINT POWER werden Eingangsspannung und Entkoppelstrecke durchgängig überwacht. Das aktive Redundanzmodul QUINT ORING verfügt über die ACB Technology (Auto Current Balancing). Dadurch werden Stromversorgungen gleichmäßig ausgelastet und sind damit langlebiger.
Aktives Redundanzmodul QUINT ORING mit Entkopplungs-MOSFET, ACB Technology, Tragschienenmontage, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 20 A, 2x 20 A
Aktives QUINT-Redundanzmodul zur Tragschienenmontage mit ACB Technology (Auto Current Balancing) und Überwachungsfunktionen, Eingang: 24 V DC / 2x 40 A, Ausgang: 24 V DC / 1 x 80 A, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30
Aktives QUINT Single-Redundanzmodul zur Tragschienenmontage, schutzlackiert, Eingang: 12 V DC ... 24 V DC, Ausgang: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, integrierter Überspannungsschutz < 28,8 V DC, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30
Aktives QUINT Single-Redundanzmodul zur Tragschienenmontage, Eingang: 12 V DC ... 24 V DC, Ausgang: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, inkl. montiertem Universal-Tragschienenadapter UTA 107/30
Ihre Vorteile
- Präventive Funktionsüberwachung durch permanente Überwachung von Eingangsspannung und Entkoppelstrecke
- Durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher
- 70 % Energieeinsparung durch MOSFET
- Schutz vor Überspannungen am Ausgang (OVP) maximiert die Betriebssicherheit
- Schutzlackiert mit ATEX- und IECEx-Zulassung für extreme Umweltbedingungen
Aktives Redundanzmodul QUINT S-ORING
Aktives Redundanzmodul QUINT SINGLE-ORING
Das aktive Redundanzmodul QUINT S-ORING entkoppelt mit MOSFET und sorgt so für höchste Anlagenverfügbarkeit und maximale Betriebssicherheit. Versorgungsnetze werden entkoppelt und Leitungen durchgängig getrennt bis zur Last geführt. In Kombination mit den QUINT POWER-Stromversorgungen der 4. Generation werden Eingangsspannung und Entkoppelstrecke durchgängig überwacht. Die Plusvariante und die VP-Variante mit Schutzschaltung und Over Voltage Protection (OVP) sichern sensible Verbraucher ab. Überspannungen werden auf <28,8 V bzw. <30 V begrenzt.
- VP-Variante >30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
- Plusvariante >28,8 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+)
Aktives Redundanzmodul QUINT ORING
Aktives Redundanzmodul QUINT ORING mit ACB Technology
Die QUINT ORING-Module mit ACB Technology sorgen für eine gleichmäßige Auslastung der Netzteile und verdoppeln so die Lebensdauer Ihrer redundant betriebenen Stromversorgungen. Erstmalig bieten die Redundanzmodule mit einem weiten Eingangsspannungsbereich auch die ACB Technology für 12-V-Redundanzsysteme.
Bei einem System aus zwei QUINT POWER-Stromversorgungen und einem QUINT ORING werden Eingangsspannung, Ausgangsstrom und Entkoppelstrecke permanent überwacht. Ein Verlust der Redundanz wird dadurch frühzeitig gemeldet. Darüber hinaus verfügen die Redundanzmodule über eine OVP (Over Voltage Protection). Diese schützt die Last vor Spannungen >32 V DC und gewährleistet dadurch maximale Anlagenverfügbarkeit für alle möglichen Systeme.
Aktives Redundanzmodul mit ACB Technology
Doppelte Lebensdauer durch ACB Technology
Aufgrund von Asymmetrien speist häufig nur ein Netzteil allein die Last, während das andere Netzteil im Leerlauf arbeitet. Dies führt zu einer thermischen Belastung des speisenden Netzteils und damit zu einer schnellen Alterung.
Die ACB Technology der ORING-Module sorgt für eine symmetrische Belastung beider Stromversorgungen. Hierbei wird die Eingangsspannungsdifferenz zwischen den Stromversorgungen kontinuierlich ermittelt und bis zu einer Abweichung von 300 mV automatisch ausgeregelt. Der Laststrom teilt sich somit vollkommen symmetrisch auf, wodurch die Lebensdauer des redundanten Systems verdoppelt wird.
Durch den Einsatz moderner MOSFET-Technologie reduziert sich die entstehende thermische Belastung um bis zu 70 % gegenüber dem Einsatz einer Diode.
Diese geringere Verlustleistung sorgt dafür, dass alle Schaltschrankkomponenten kühler bleiben.
Betriebssicherheit steht an erster Stelle
Verfügbarkeit spielt generell eine übergeordnete Rolle, ganz besonders bei verfahrenstechnischen Anlagen. Die Over Voltage Protection (OVP) schützt nachgelagerte Verbraucher vor auftretenden Überspannungen am Ausgang von über 30 V DC, bzw. 28,8 V DC.
Das redundante System aus QUINT POWER-Stromversorgung und aktivem Redundanzmodul QUINT4-S-ORING/+ sorgt mit einer SIL-Zertifizierung für maximale Betriebssicherheit. Setzen Sie das System in Anwendungen mit funktionaler Sicherheit bis zu einem Sicherheitsintegritätslevel SIL 3 (IEC 61508) ein.
Redundantes Stromversorgungssystem