Produktliste QUINT CAP

Filter

4 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_BATTERY_CAPACITY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kapazitätsmodul - QUINT4-CAP/24DC/3.8/1KJ/PT - 2320526

QUINT Kapazitätsmodul mit wartungsfreiem Energiespeicher auf Doppelschicht-Kondensatorbasis zur Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 3,8 A / 1 KJ

Kapazitätsmodul - QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ - 2320539

QUINT Kapazitätsmodul, mit wartungsfreiem Energiespeicher auf Doppelschicht-Kondensatorbasis, Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 5 A / 4 kJ / USB (Modbus/RTU), inkl. montiertem Universal-Tragschienenadapter UTA 107. Für die Parametrierung kann die Software „Power Management Suite" (Art.-Nr. 1252232) aus dem Downloadbereich eingesetzt werden.

Kapazitätsmodul - QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - 2320571

QUINT Kapazitätsmodul, mit wartungsfreiem Energiespeicher auf Doppelschicht-Kondensatorbasis, Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 10 A / 8 kJ / USB (Modbus/RTU), inkl. montiertem Universal-Tragschienenadapter UTA 107. Für die Parametrierung kann die Software „Power Management Suite" (Art.-Nr. 1252232) aus dem Downloadbereich eingesetzt werden.

neu

Kapazitätsmodul - QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/USB - 1065635

QUINT Kapazitätsmodul, mit wartungsfreiem Energiespeicher auf Doppelschicht-Kondensatorbasis, Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 20 A / 16 kJ / USB (Modbus/RTU), inkl. montiertem Universal-Tragschienenadapter UTA 107

4 Treffer
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1