Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

AC-USV auf der Tragschiene

AC-USV für die Tragschiene

Unsere AC-USV für die Tragschiene sorgt bei Spannungsausfällen oder -schwankungen für höchste Ausfallsicherheit und Verfügbarkeit Ihrer Anlage. Die AC-USV liefert am Ausgang eine reine Sinuskurve und versorgt AC-Verbraucher unterbrechungsfrei mit Wechselstrom. Wählen Sie die optimale AC-USV mit passendem Batteriemodul für Ihre Applikation.

Neuheiten

QUINT-HP-UPS für große Lasten

AC-Lasten ohne Netz weiterversorgen

Pufferung großer AC-Lasten bis 5 kVA

Versorgen Sie AC-Lasten zuverlässig mit der QUINT HP-USV und dem passenden Energiespeicher für die Wandmontage. Die USV gibt jederzeit Auskunft über den Ladezustand, die Restlaufzeit und die Lebensdauer des Batteriemoduls. Alle Parameter können über die Software abgerufen werden.

Hauptmerkmale

  • Online-Topologie VFI-SS-111
  • Leistung: 1,5 kVA und 2,5 kVA
  • Slot für Kommunikationskarten
  • Temperaturweitbereich: -25 °C … +60 °C
  • Umfangreiche Signalisierung über LEDs und digitale I/Os

Ihre Vorteile

  • Reine Sinuskurve im Normal- und Batteriebetrieb
  • Parallel schaltbar zur Leistungserhöhung, Redundanz oder für ein
    3-AC-System
  • Starten aus dem Energiespeicher, auch ohne Eingangsnetz möglich
  • Kommunikationsplattform: Com.board mit USB- oder serieller Schnittstelle
  • Kompakte Bauweise durch aktive Kühlung
  • LED-Piktogramm gibt einen einfachen Systemüberblick

HP-USV für Lasten bis 2,5 kVA

HP-USV mit Batteriemodul

High Power AC-USV für Leistungen bis 2,5 kVA

Die QUINT-HP-USV für die Wandmontage mit IQ Technology und dem passenden externen Batteriemodul sorgt für höchste Systemverfügbarkeit. Die Online-Topologie mit einer reinen Sinuswelle versorgt Ihre AC-Lasten zuverlässig mit einer perfekten Spannung bei Leistungen von 1,5 bis 2,5 kVA.

Die QUINT-HP-USV verfügt über einen Steckplatz zur Aufnahme von optional erhältlichen Kommunikationskarten wie z. B. USB und RS232/RS485. Der Ladezustand der USV sowie die Pufferzeit und die Lebensdauer des Batteriemoduls sind jederzeit über die Software abrufbar. Im Fall eines Stromausfalls gewährleistet die QUINT-HP-USV einen unterbrechungsfreien Übergang in den Pufferbetrieb und zurück. Netzeingangs- und Ausgangsspannungen sind dabei synchron.

Intelligente AC-USV mit IQ Technology

Intelligente AC-USV mit IQ Technology

AC-USV mit IQ Technology

Die AC-USV mit IQ Technology sorgt für höchste Anlagenverfügbarkeit. Die intelligente USV überwacht und optimiert Ihr Batteriemodul.

Dank der IQ Technology kennen Sie den Ladezustand und die Restlaufzeit des Batteriemoduls und werden frühzeitig vor Ausfällen gewarnt. Zudem maximieren Sie die Lebensdauer des Batteriemoduls und können alle relevanten Informationen auf Rechner und übergeordnete Steuerungen übertragen.

TRIO AC-USV mit integrierter Batterie

TRIO AC-USV mit integrierter Batterie

AC-USV mit integrierter Batterie

Die AC-USV mit integrierter Batterie spart Platz im Schaltschrank und lässt sich besonders einfach in bestehenden Anlagen nachrüsten.

Die AC-USV vereint USV und Batteriemodul in einem Gehäuse und sorgt mit dem integrierten VRLA-Batteriemodul für besonders lange Pufferzeiten. Durch die Kaltstartfunktion BAT-START ist das Starten aus dem Batteriemodul auch ohne Versorgungsnetz (120 V/230 V) möglich. Zudem verfügt die AC-USV über eine integrierte USB-Schnittstelle zur Verbindung mit übergeordneten Steuerungen. Über sie können angeschlossene Industrie-PCs einfach heruntergefahren werden.

Batteriemodule

Ergänzen Sie Ihr modulares USV-System mit dem passenden Batteriemodul und erzielen Sie so höchste Anlagenverfügbarkeit. Ob hohe Lebensdauer, lange Pufferzeit oder extreme Umgebungsbedingungen – wir bieten Ihnen das perfekte Batteriemodul für Ihre AC-USV.

Batteriemodule

Batteriemodule