Produktliste Betriebsstecker

Filter

7 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Betriebsstecker - FWP 3+1 - 3069270

Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 4, Farbe: grau, Montageart: Stecken in die Grundleiste

Betriebsstecker - FWP 4+1 - 3069271

Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 5, Farbe: grau, Montageart: Stecken in die Grundleiste

Betriebsstecker - FWP 5+1 - 3069272

Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 6, Farbe: grau, Montageart: Stecken in die Grundleiste

Betriebsstecker - FWP 6+1 - 3069284

Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 7, Farbe: grau, Montageart: Stecken in die Grundleiste

Betriebsstecker - FWP 7+1 - 3069298

Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 8, Farbe: grau, Montageart: Stecken in die Grundleiste

Betriebsstecker - FWP 8+1 - 3069297

Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 9, Farbe: grau, Montageart: Stecken in die Grundleiste

Betriebsstecker - FWP 12+1 - 3069307

Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 13, Farbe: grau, Montageart: Stecken in die Grundleiste

7 Treffer
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen