Produktliste Kunststoff-Kabelverschraubungen

Filter

198 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Material

Kabelverschraubung - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669

EVO-Kunststoff-Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss, für Gehäuseserie B, Größe M20, Leitungsdurchmesser 7 ... 13 mm

Kabelverschraubung - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

EVO-Kunststoff-Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss, für Gehäuseserie B, Größe M25, Leitungsdurchmesser 9 ... 17 mm

Kabelverschraubung - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671

EVO-Kunststoff-Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss, für Gehäuseserie B, Größe M32, Leitungsdurchmesser 11 ... 21 mm

Kabelverschraubung - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672

EVO-Kunststoffkabelverschraubung mit Bajonettverschluss, für Gehäuseserie B, Größe M40, Leitungsdurchmesser 19 ... 28 mm

Verschraubung - HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML - 1409286

Pg16-Verschraubungszubehör für Sockelgehäuse mit Leitungsdurchmesser 9 mm ... 12 mm

Verschraubung - HC-COM-K-KV-PG16(11,5-15) SML - 1409299

Pg16-Verschraubungszubehör für Sockelgehäuse mit Leitungsdurchmesser 11,5 mm ... 15 mm

Kabelverschraubung - G-INS-M12-S68N-PNES-GY - 1411123

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 3 mm ... 6,5 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M12 x 1,5, Farbe: silbergrau RAL 7001

Kabelverschraubung - G-INS-M16-S68N-PNES-GY - 1411124

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 5 mm ... 10 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M16 x 1,5, Farbe: silbergrau RAL 7001

Kabelverschraubung - G-INS-M20-S68N-PNES-GY - 1411125

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 12 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: silbergrau RAL 7001

Kabelverschraubung - G-INS-M25-M68N-PNES-GY - 1411126

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 11 mm ... 17 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: silbergrau RAL 7001

198 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1