Produktliste Zubehör PSRtrisafe Sicherheitssystem

Filter

8 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Filterklemme - PSR-FTB/20/86 - 2904477

Klemme zur Filterung von Testpulsen sicherer Halbleiterausgänge mit einstellbaren Filterwerten (20 μF/86 μF), sowie zur EMV Filterung von 24 V-Signalen bis zu einer Stromstärke von 2 A.

Filterklemme - PSR-FTB/1.5/11.5 - 2904476

Klemme zur Filterung von Testpulsen sicherer Halbleiterausgänge mit einstellbaren Filterwerten (1,5 μF/11,5 μF), sowie zur EMV Filterung von 24 V-Signalen bis zu einer Stromstärke von 2 A.

Konfigurations-Paket - SAFECONF - 2986119

Konfigurations-Software für SafetyBridge Technology und PSR-TRISAFE-Module, Anschlusskabel für PSR-TRISAFE

Speicherbaustein - IFS-CONFSTICK - 2986122

Multifunktioneller Speicherbaustein für das INTERFACE-System; zur einfachen Ablage und Sicherung der Konfiguration.

Tragschienen-Busverbinder - PSR-TBUS - 2890425

Tragschienen-Busverbinder für Sicherheitsschaltgeräte, zur Versorgung / Ansteuerung / Überwachung (je nach Modul)

Tragschienen-Busverbinder - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 G - 2707437

Tragschienen-Busverbinder, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm, Pin-Layout: Lineares Pinning, Artikel mit vergoldeten Kontakten, Busstecker zur Verbindung mit Elektronikgehäusen

USB-Kabel - CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - 2986135

USB-Anschlusskabel: USB-Stecker Typ A auf USB-Stecker Typ Mini-B; Länge: 3 m

Kopier- und Löschstation - COPYSTATION - IFS - 2901985

Kopier- und Löschstation für Speicherbausteine des Typs IFS-CONFSTICK zum Vervielfältigen von Daten von einem Master-Stick auf bis zu vier Slave-Sticks sowie das Löschen von Daten auf einem oder mehreren Slave-Sticks, Anschluss über USB/Mini-USB-Kabel.

8 Treffer
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen