Approbation
Tragschienentyp
Anschlussart
Querschnitt minimal (starr)
Farbe
Querschnitt maximal (starr)
Querschnitt maximal (flexibel)
Querschnitt minimal (flexibel)
Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 8,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 24 - 4, Breite: 10,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 24 - 4, Breite: 10,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 25 mm², AWG: 20 - 4, Breite: 12,2 mm, Farbe: rot, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Potenzialsammelklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 25 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 15, Querschnitt: 1 mm² - 2,5 mm², AWG: 18 - 14, Breite: 17,5 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" auf