Approbation
Montageart
Breite
Tragschienentyp
Bemessungsstrom
Schutzleiterklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt 0,1 - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite 12,3 mm, Farbe: grün-gelb
Schutzleiterklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite 16,3 mm, Farbe: grün-gelb
Schutzleiterklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt 0,1 - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite 12,3 mm, Farbe: grün-gelb
Schutzleiterklemme mit Bolzenanschlusstechnik und transparenter Berührschutzhaube, Querschnitt: 0,1 - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite 12,3 mm, Farbe: grün-gelb
Schutzleiterklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite 16,3 mm, Farbe: grün-gelb
Schutzleiterklemme mit Bolzenanschlusstechnik und transparenter Berührschutzhaube, Querschnitt: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite 16,3 mm, Farbe: grün-gelb
Schutzleiter-Universalklemme mit Bolzenanschluss, Querschnitt: 0,1 ... 2,5 mm², Breite: 9 mm, Farbe: grün-gelb
Schutzleiter-Universalklemme mit Bolzenanschluss, Querschnitt: 0,1 ... 6 mm², Breite: 12 mm, Farbe: grün-gelb
"$pageName" auf