Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Entstörfilter bzw. Netzfilter zur Begrenzung von Störspannungen

Entstörfilter

Entstörfilter begrenzen hochfrequente Störspannungen und -ströme, die durch Betriebsmittel im Normalbetrieb und unter Fehlerbedingungen entstehen. Mit unseren EMV-Filtern sorgen Sie für einen reibungsfreien Betrieb in störbehafteten Umgebungen.

Ihre Vorteile

  • SFP2: Wirkungsvoller Schutz vor hochfrequenten Störungen und transienten Überspannungen durch Überspannungsschutzschaltungen, die auf der Eingangs- und Ausgangsseite des Filters wirken
  • Anwenderfreundlich durch einfache Montage und Installation, wahlweise mit Push-in- oder Schraubanschlusstechnik
  • FIL: Verbesserte Filterwirkung und EMV-optimierte Installation durch zusätzliche PE-Klemmen für die separate Anbindung an den lokalen Potenzialausgleich
  • Platzsparend und kostengünstig dank Montage auf Hutschiene
  • Zuverlässiger und sicherer Betrieb der Anlage durch Reduzierung von hochfrequenten, leitungsgebunden Störungen

Einsatzbereiche von EMV-Filtern

Frequenzumrichter, Schaltnetzteile oder Treiber von Beleuchtungssystemen sind häufige Störquellen für Energienetze. Ein Teil der EMV-Störungen wird direkt an den Störquellen durch spezielle Filterschaltungen gemindert. Über die Versorgungs- und Steuerleitungen können sich aber die verbleibenden Störungen ausbreiten und verstärken. Das kann zu unvorhersehbaren Effekten bei Steuerungen, Stromversorgungen oder Sensoren und Aktoren sorgen. Unserer Filter begrenzen die Störungen direkt vor der Störsenke, bzw. den empfindlichen Endgeräten.

Frequenzumrichter, Steuergeräte und Zähler
Schaltnetzteil
LED Treiber
Wechselstromrichter mit variabler Drehzahl

Universell einsetzbare EMV-Filter

EMV-Filter mit integriertem Überspannungsschutz vor störbehafteter Sinuswelle

EMV-Filter mit integriertem Überspannungsschutz Typ 2

Doppelter Schutz

Herkömmliche Filter schützen nur gegen hochfrequente Störungen, aber nicht gegen Überspannungsimpulse. Für einen wirkungsvollen Schutz werden zusätzlich Überspannungsschutzkomponenten benötigt. SFP2-Filter bieten wirkungsvollen Schutz vor Überspannungen und HF-Störungen durch eine Überspannungsschutzbeschaltung, die sowohl auf der Eingangs- als auch auf der Ausgangsseite des Filters schützt.

Hand rastet EMV-Filter auf Tragschiene auf

Aufrasten, anschließen, fertig – Wahlweise mit Push-in- oder Schraubanschluss

Einfach und flexibel installiert

Dank der einfachen Montage auf der Hutschiene und der variablen Anschlusstechnik wird der Einsatz der Filter im Schaltschrank ein Kinderspiel. Wählen Sie zum Anschluss der Entstörfilter zwischen der schnellen Push-in-Anschlusstechnik oder dem bewährten Schraubanschluss.

EMV-Filter mit zusätzlichen PE-Klemmstellen

Zusätzliche PE-Klemmstellen verbessern die Filterwirkung der Filter im Kunststoffgehäuse

EMV-optimierte Installation

Die Anbindung der Entstörfilter an den lokalen Schutzpotenzialausgleich wird durch zusätzliche PE-Klemmstellen realisiert. Dadurch verbessern Sie die Filterwirkung bei hochfrequenten Störungen zwischen den aktiven Leitern und dem Erdpotenzial. So wird auch bei EMV-Filtern im Kunststoffgehäuse eine EMV-optimierte Installation und verbesserte Schutzwirkung erreicht.

Die Eigenschaften der Filter im Überblick

Interaktive Image-Map: Portfolio EMV-Lösungen von Phoenix Contact
Schmale Bauform
Die EMV-Filter TTC-6-SFP... bieten eine schmale Bauform mit nur 6 mm Baubreite, Sie eignen sich somit ideal zum Schutz von MSR-Anwendungen.
Schmale Bauform
Variable Anschlusstechnik
Die Produkte der Familie FIL... bieten Produktvarianten mit Push-in- und Schraubanschluss.
Variable Anschlusstechnik
Zusätzliche PE-Klemmstellen
Die zusätzlichen PE-Klemmstellen für die separate Anbindung an den lokalen Potenzialausgleich bieten eine verbesserte Schutzwirkung bei Filtern im Kunststoffgehäuse.
Zusätzliche PE-Klemmstellen
Fernmeldung
Der Fernmeldeanschluss ermöglicht die Einbindung von Produkten der Familie SFP2... in ein Überwachungssystem. Überwacht wird der Zustand des integrierten Überspannungsschutzes.
Fernmeldung
Metallgehäuse
Die Produkte der Familie SFP2 besitzen ein EMV-optimiertes Metallgehäuse.
Metallgehäuse
Statusanzeige
Die Statusanzeige zeigt den Status des integrierten Überspannungsschutzes an. Leuchtet die Anzeige grün, ist der Schutz vor Überspannungen gegeben.
Statusanzeige
Filter und Überspannungsschutz
Die Produktfamilie SFP2 bietet leistungsfähigen Überspannungsschutz Typ 2 auf der Eingangs- und Ausgangsseite des Filters.
Filter und Überspannungsschutz