Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Feldbusverteiler und Segmentkoppler für PROFIBUS PA, PROFIBUS DP und FOUNDATION Fieldbus

Feldbusverteiler und Segmentkoppler für PROFIBUS PA, PROFIBUS DP und FOUNDATION Fieldbus

Mit den Feldbusverteilern (auch Feldgerätekoppler genannt) für PROFIBUS PA und FOUNDATION Fieldbus haben Sie die Möglichkeit, Ihren Feldbus beliebig im Feld auszudehnen. Um Ihre Feldgeräte einfach mit den Leitsystemen zu vernetzen, verbindet der modulare DP-PA-Koppler PROFIBUS-DP-Netzwerke transparent mit PROFIBUS-PA-Prozessnetzwerken.

PROFIBUS-DP/PA-Koppler

Modularer PROFIBUS-DP- auf PROFIBUS-PA-Koppler

PROFIBUS-DP/PA-Segmentkoppler

Mit dem DP/PA-Koppler verbinden Sie PROFIBUS-DP-Netzwerke transparent mit PROFIBUS-PA-Prozessnetzwerken.

  • Bis zu zehn PROFIBUS-DP- oder PROFIBUS-PA-Module pro Koppler für eine Verbindung mit bis zu vier verschiedenen DP-/PA-Netzwerken
  • Netzwerkredundanz mit bis zu zehn Modulen
  • Integrierte Netzwerkdiagnose über Kommunikationsanschaltmodul
  • Leistungsstarker Embedded-Webserver für Konfiguration und Zugriff auf Netzwerkdiagnose
  • Transparente, automatische Erkennung der Baud-Rate bis 12 MBit/s
  • Tausch der Anlagenmodule im laufenden Betrieb
  • Verwaltung und Konfiguration von PROFIBUS-Feldgeräten über FDT/DTM

Für jede Konfiguration benötigen Sie eine Kopfstation für die Verwaltung sowie einen PROFIBUS-DP-Repeater und ein PROFIBUS-PA-Modul als Schnittstelle zum PROFIBUS-PA-Netzwerk. Mit diesem modularen Konzept ist die Konfiguration spezifischer Anwendungen möglich. Die vorkonfigurierte Einheit FB-HSB-DP/PA eignet sich bei den meisten Anwendungen als Basispaket.

Mehrkanalige FOUNDATION Fieldbus- und PROFIBUS-PA-Koppler für Zone 2

Feldgerätekoppler für die Zone 2

Mehrkanalige FOUNDATION Fieldbus- und PROFIBUS-PA-Koppler für Zone 2

Die mehrkanaligen Feldgerätekoppler für PROFIBUS PA und FOUNDATION Fieldbus sind ausgelegt für Umgebungstemperaturen von -50 bis +90 °C. Sie sind sehr kompakt und zur weiteren Platzersparnis erfolgt der Anschluss einseitig von der Unterseite. So erreichen Sie optimale Platzausbeute und eine hohe Kanaldichte in Ihrem Verteilerkasten.

Die Feldgerätekoppler sind Fieldbus-Foundation-registriert.

Feldbusbarriere

Feldbusbarriere für PROFIBUS PA und FOUNDATION Fieldbus

Zone-1-Feldbusbarriere für FOUNDATION Fieldbus und PROFIBUS PA

Die mehrkanaligen Feldgerätekoppler für PROFIBUS PA und FOUNDATION Fieldbus tragen aufgrund ihrer Ex-Zone-1-Zulassung auch den Namen Feldbusbarriere.

  • Getestet für Umgebungstemperaturen von -40 bis +80 °C
  • Leicht und robust
  • Einfach und platzsparend zu installieren dank Anschluss einseitig von der Unterseite
  • Registriert durch Fieldbus Foundation

Intelligente Schaltungen minimieren das Kontaktprellen (Bouncing) für eine hohe Signalqualität.

Feldbus-Verteilerkasten

Feldbus-Verteilerkasten

Feldbus-Verteilerkästen mit Systemzulassung und vorinstallierten Feldgerätekopplern

Speziell für den Einsatz der Feldgerätekoppler bieten wir Ihnen ein Sortiment an Feldbus-Verteilerkästen an. Durch die Zulassungen nach ATEX, IECEx und UL Class I, Division 2 sind sie weltweit bedenkenlos einsetzbar.

Die vormontierten Kästen sind in zwei Varianten, mit und ohne Überspannungsschutz, für die Hauptleitung erhältlich. Sie verbinden die Hauptleitung mit den Feldgeräten.

  • Einsatzfertige Verteilerkästen aus gebürstetem rostfreien 316L-Stahl
  • Erhältlich mit 10 oder 16 Ports
  • Schnelle und einfache Montage mit mehrkanaligem Zone-2-Feldgerätekoppler
  • Geringer Platzbedarf und geringes Gewicht