Produktliste LWL-basierte Datensteckverbinder

Filter

161 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

LWL-Steckverbinder - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - 1404087

LWL-Steckverbinder SC-RJ, IP20, duplex, mit Schnellanschlusstechnik, für PROFINET, für PCF-Faser 200/230 μm, für Einzeladerdurchmesser 2,2 mm

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

LWL-Kupplung - VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - 1405206

SC-RJ-Push-Pull-Kupplung, IP67, Metall, mit Schutzdeckel, Farbe: vernickelt

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

LWL-Zubehör - VS-POF-FA-KONFTOOL-XLABEL - 1405334

Ersatzetiketten für TF-SC-RJ-POF KONF SET / CUTFOX-SC-RJ-POF

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

SC-RJ-Steckverbinder - FOC-V14-C1S-S/SJFP - 1407915

SC-RJ-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 2, 100 MBit/s, Material: Edelstahl 1.4404, Anschlussart: Push-Pull, Kabelabgang: gerade

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

SC-RJ-Steckverbinder - FOC-V14-C1S-S/SJFG - 1407917

SC-RJ-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 2, Material: Edelstahl 1.4404, Anschlussart: Push-Pull, Kabelabgang: gerade

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

LWL-Steckverbinder - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP:10 - 1408047

Push-Pull-Steckverbinder (Variante 14), Zink-Druckguss, mit SC-RJ Einsatz für POF, für Kabeldurchmesser 5,5 mm ... 10 mm, Kabelabgang unten

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

LWL-Steckverbinder - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFG:10 - 1408049

Push-Pull-Steckverbinder (Variante 14), Zink-Druckguss, mit SC-RJ Einsatz für GOF, für Kabeldurchmesser 5,5 mm ... 10 mm

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

LWL-Steckverbinder - FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP:10 - 1408053

Push-Pull-Steckverbinder (Variante 14), Zink-Druckguss, mit SC-RJ Einsatz für POF, für Kabeldurchmesser 5,5 mm ... 10 mm, Kabelabgang unten

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

SC-RJ-Steckverbinder - FOC-V14-C1S-S/SJFG:10 - 1408069

SC-RJ-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 2, 100 MBit/s, Material: Edelstahl 1.4404, Anschlussart: Push-Pull, Kabelabgang: gerade

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

LWL-Steckverbinder - FOC-V14-C1ZNI-T/SJFP:10 - 1408093

Push-Pull-Steckverbinder (Variante 14), Zink-Druckguss, mit SC-RJ Einsatz für POF, für Kabeldurchmesser 5,5 mm ... 10 mm, Kabelabgang unten

Nettopreis:
Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!
161 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1