Produktliste Durchgangsklemmen zur Tragschienenmontage

Filter

11 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Durchgangsklemme - BT 1,25 - 3281122

Durchgangsklemme, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 2, Breite: 7 mm, Farbe: schwarz, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - BTO 1,25 - 3281100

Durchgangsklemme, mit offenem Schraubenschacht, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 2, Breite: 7 mm, Farbe: schwarz, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - BT 2,0 - 3281123

Durchgangsklemme, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 2, Breite: 8 mm, Farbe: schwarz, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - BTO 2,0 - 3281107

Durchgangsklemme, mit offenem Schraubenschacht, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 2, Breite: 8 mm, Farbe: schwarz, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - BT 3,5 - 3281124

Durchgangsklemme, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 2, Breite: 10 mm, Farbe: schwarz, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - BTO 3,5 - 3281114

Durchgangsklemme, mit offenem Schraubenschacht, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 2, Breite: 10 mm, Farbe: schwarz, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsreihenklemme - BT 5,5 - 3281133

Durchgangsreihenklemme, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 2, Breite: 11 mm, Farbe: schwarz, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - BTO 5,5 - 3281139

Durchgangsklemme, mit offenem Schraubenschacht, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 2, Breite: 11 mm, Farbe: schwarz, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsreihenklemme - BT 14 - 3281176

Durchgangsreihenklemme, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 76 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 2, Breite: 15 mm, Farbe: schwarz, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsreihenklemme - BTO 14 - 3281182

Durchgangsreihenklemme, mit offenem Schraubenschacht, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 76 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 2, Breite: 15 mm, Farbe: schwarz, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

11 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1