Produktliste LWL-Installation

Filter

109 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

LWL-Steckverbinder - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

SC-RJ-Steckerset für PCF-Faser, zur Selbstkonfektionierung, bestehend aus 2 Duplex-Schnellmontagesteckern mit Knickschutz, für Einzeladerdurchmesser 2,9 mm

LWL-Kabel - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

PROFINET-Polymerfaserkabel, duplex 980 μm / 1000 μm, schwere Ausführung für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen, Meterware ohne Stecker

LWL-Kabel - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

PROFINET-Polymerfaserkabel, duplex 980/1000 μm, schwere hochflexible Ausführung für Schleppkettenanwendungen, Meterware ohne Stecker

LWL-Kabel - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

PROFINET-PCF-Faserkabel, duplex 200 μm / 230 μm, für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen, Typ B, PVC-Außenmantel, Meterware ohne Stecker

LWL-Kabel - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

Polymerfaserkabel, duplex 980 μm /1000 μm, mittelschwere Ausführung für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen, Meterware ohne Stecker

LWL-Kabel - PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - 2744322

Polymerfaserkabel, duplex 980 μm / 1000 μm, schwere Ausführung für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen, Meterware ohne Stecker

LWL-Kabel - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 2744335

Polymerfaserkabel, duplex 980/1000 μm, schwere hochflexible Ausführung für Schleppkettenanwendungen, Meterware ohne Stecker

Konfektionierungswerkzeug - PSM-HCS-CLEAVETOOL - 2744995

Faserritz-Werkzeug für PCF Faser, Steckerbild: F-SMA zur Konfektionierung von F-SMA Schnellmontage-Steckern, zur Erweiterung des PSM-PCF-KONFTOOL...

LWL-Kabel - PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 2799322

Glasfaserkabel, duplex 50 μm / 125 μm, Meterware ohne Stecker, für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen

LWL-Kabel - PSM-LWL-GDO- 50/125 - 2799432

Glasfaserkabel, duplex 50/125 μm, Meterware ohne Stecker, für Außenverlegung

109 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen