Approbation
Eingangssignal
Multifunktionaler Ex-i Prozessanzeiger im Schalttafeleinbaugehäuse zur Überwachung und Darstellung von analogen Messwerten. Universaleingänge erlauben den Anschluss von Strom, Spannung, RTDs und TCs. Zwei Relaiswechslerausgänge und ein Analogausgang.
Multifunktionaler Ex-i Prozessanzeiger im Feldgehäuse zur Überwachung und Darstellung von analogen Messwerten. Universaleingänge erlauben den Anschluss von Strom, Spannung, RTDs und TCs. Zwei Relaiswechslerausgänge und ein Analogausgang.
Programmieradapter mit USB- und T-Port-Schnittstelle, 2,4 m zur Programmierung von FA MCR-...-, MCR-...-LP-...- und MCR-...-HT-...-Modulen
Ausgangsschleifengespeister Prozessanzeiger mit HART-Kommunikation für den Schaltschrankeinbau
Ex i - ausgangsschleifengespeister Prozessanzeiger mit HARTR-Kommunikation im Feldgehäuse, Einsetzbar bis Zone 1.
HARTR-Kommunikationswiderstand, 250 Ω, in Verbindung mit Digitalanzeige 2908781 FA MCR-DS-I-I-OLP, 2908782 FA MCR-FDS-I-I-OLP, 2908800 FA MCR-EX-DS-I-I-OLP oder 2908801 FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP
Rohrmontage-Set für den ausgangsschleifengespeisten Prozessanzeiger im Feldgehäuse FA MCR(-EX)-FDS-I-I-OLP.
Rohrmontageset für die multifunktionalen Prozessanzeigen FA MCR-FD-TUI-UI-2REL-UP (2907780) und FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP (2907781). Zusätzlich auch für eine vereinfachte Wandmontage nutzbar.
Mit dem Tragschienenmontagerahmen können Sie ein Display auf einer Tragschiene, z. B. im Schaltschrank, montieren. Sie können den Tragschienenmontagerahmen mit folgenden Digitalanzeigen verwenden: FA MCR-(EX)-DS-I-I-OLP, FA MCR-(EX)-D-TUI-UI-2REL-UP
"$pageName" auf