Alle Field Analog-Temperaturmessumformer sind 2-Draht-Transmitter. Sie benötigen keine separate Spannungsversorgung, da die Produkte direkt über den 4 mA ... 20 mA-Messstrang mit Spannung versorgt werden. Das spart zusätzlichen Verdrahtungsaufwand.
Ausgangsschleifengespeister Temperaturmessumformer zur Übertragung von RTD- und TC-Sensorsignalen sowie von Widerstands- und Spannungsgebern über 4 mA ... 20 mA. HART, Trennverstärker, Standardkonfiguration, Schraubanschluss