Produktliste Ex-Leergehäuse oktagonal

Filter

4 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Klemmenkasten - O PX A 81X81X75 - 0899327

Klemmenkasten, oktagonal, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 81 mm x 81 mm x 75 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel

Klemmenkasten - O PX A 121X121X75 - 0899328

Klemmenkasten, oktagonal, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 121 mm x 121 mm x 75 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel

Klemmenkasten - O PX A 161X161X93 - 0899329

Klemmenkasten, oktagonal, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 161 mm x 161 mm x 93 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel

Klemmenkasten - O PX A 200X200X125 - 0899330

Klemmenkasten, oktagonal, Material: Polyester glasfaserverstärkt, mit Graphitzusatz, schwarz, 200 mm x 200 mm x 125 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel

4 Treffer
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen