Lochrasterplatine für das EH 45 FLAT DEV-KIT; für MKDS-5,08 Klemmen; geeignet für Handlötung
Entwicklungsbausätze für Elektronikgehäuse
Mit Development Kits realisieren Sie schnell Prototypen und Vorseriengeräte. Diese Entwicklungsbausätze für die unterschiedlichen Gehäusefamilien erlauben individuelle Elektronik-Layouts und Anschlusslösungen. Phoenix Contact bietet Entwicklungsbausätze für Tragschienengehäuse der Serien BC, EH, ME-IO, ME MAX, ME-PLC, RPI-BC und UM-BASIC an.
Leiterplatte für das BC 107,6 DEV-KIT
DEV-KIT UM-BASIC: Beinhaltet 1 x UM-BASIC 100MM Profilgehäuse und Printklemmen (SMKDS), ausgeliefert in Einzelteilen
DEV-KIT ME-IO: Beinhaltet 1 x ME-IO 18,8 Gehäuse und steckbare Anschlusstechnik (HSCH mit HSCP), ausgeliefert in Einzelteilen
DEV-KIT ME-PLC: Beinhaltet 1 x ME-PLC 40 Gehäuse und steckbare Anschlusstechnik (36 Pole), ausgeliefert in Einzelteilen
Bussteckverbinder zum Verbinden von BC-Modulen auf der Tragschiene, geeignet für BC DEV-KITS, beinhaltet HBUS 107,6 und Pinstrip
Musterleiterplatte für ICS Gehäuse
DEV-KIT BC 107,6: Beinhaltet 1 x BC 107,6 Gehäuse und Printklemmen (MKDS), ausgeliefert in Einzelteilen
Lochrasterplatine für das ME MAX DEV-KIT; für 4-polige MSTBO-Grundgehäuse; geeignet für Handlötung
Tragschienengehäuse, zur Montage auf Tragschiene, mit geschlossenem Rastdeckel, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Breite: 25 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 116,65 mm
Ihre Vorteile
- Komplette Gehäuselösungen mit integrierter Anschlusstechnik
- Passende Lochraster-Leiterplatten für die Handbestückung
- Spezifische Busverbinder für den Aufbau ganzer Gerätesysteme
Newsletter für Gerätehersteller
Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.
Technische Grundlagen von Elektronikgehäusen Lösungen für den Tragschieneneinsatz
Elektronikgehäuse sind ein elementarer Bestandteil eines Geräts. Sie bestimmen dessen Aussehen und schützen die Elektronik vor äußeren Einflüssen. Zudem ermöglichen sie die Montage in übergeordneten Einheiten. Gerätehersteller müssen daher viele Details beachten und das nicht nur bei der Konstruktion, sondern auch bei der Gehäuseauswahl, wenn es um Materialien oder Qualitätsprüfungen geht. In dieser Broschüre finden sie alle Details.
Neuheiten der Geräteanschlusstechnik
Als führender Hersteller von Steckverbindern und Elektronikgehäusen arbeitet Phoenix Contact stets mit dem Anspruch, neue Lösungen für die wachsenden Anforderungen Ihrer Industrie- und Infrastrukturapplikationen zu entwickeln.
Entdecken Sie unsere neue Geräteanschlusstechnik zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung sowie die vielseitigen Elektronikgehäuse.