Approbation
Tragschienen-Gehäuse für Raspberry-Pi-Computer (passend für Raspberry Pi A+, B+, B2, B3, B4); Set bestehend aus Unterteil, Oberteil, Deckel und Platinenhalter; Gehäuse nach DIN 43880
Tragschienen-Gehäuse für Raspberry-Pi-Computer (passend für Raspberry Pi A+, B+, B2, B3, B4); Set bestehend aus Oberteil und Platinenhalter; Gehäuse nach DIN 43880
Tragschienen-Gehäuse für Raspberry-Pi-Computer (passend für Raspberry Pi A+, B+, B2, B3, B4); Set bestehend aus Unterteil, Oberteil, Deckel, Lochrasterplatinen und Halter zur Anbindung des HBUS und der GPIO-Leiste; Gehäuse nach DIN 43880
Optionaler Adapter für RPI-BC Gehäuse zur Verwendung des Raspberry Pi A+
Lochrasterplatine mit HBUS-Anbindung inkl. passender Stiftleiste
Tragschienen-Busverbinder, Farbe: tiefschwarz, Polzahl pro Reihe: 16, Rastermaß: 2,54 mm
Buchsenleiste zur Verbindung einer Zusatzleiterplatte oder Leiterplatte mit Lochraster mit den GPIOs des Raspberry-Pi-Computers
Stiftleiste zur Verbindung einer Zusatzleiterplatte oder Leiterplatte mit Lochraster mit dem HBUS
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, transparenter Schwenkdeckel, plombierbar, inklusive Einlegeblende, Breite: 107,6 mm, Höhe: 45 mm, Tiefe: 8 mm, Farbe: transparent/lichtgrau (7035)
"$pageName" auf