Ablängautomat für Kabel, Litzen und Schrumpfschläuche, für 100 ... 240 V-Netzspannung
Ablängautomat für die Kabelkonfektionierung
Der Ablängautomat CUTFOX 10 schneidet Leiter und Leitungen bis 10 mm². Starre und flexible Leiter werden millimetergenau abgelängt. Bei einem Materialwechsel passt sich der Ablängautomat automatisch dem Durchmesser an. Über das benutzerfreundliche Display geben Sie die Länge und die Anzahl der Abschnitte ein. Den kompakten Ablängautomaten CUTFOX 10 setzen Sie stationär oder mobil ein.
Adapterkabel USB 2.0-Stecker (Typ A) zu D-SUB/RS-232-Stecker (9-polig), zum Anschluss von seriellen Geräten an den USB-Port
2 Ersatzrollen für CUTFOX 10
2 Ersatzrollen für CUTFOX 10, mit PU-Lauffläche, für sensible Leitungen/Leiter und deren Isolationen (teilweise für harte Isolationen)
Kabelroller für CUTFOX 10
Ersatz-Drehteller für Kabelroller
Zubehör für Crimpautomat
Ersatz-Haltearm für Kabelroller
Ersatzmesser, für den Ablängautomat CUTFOX 10
2 Ersatzrollen für CUTFOX 10 mit gehärteter, fein gerändelter Stahl-Lauf-fläche, für sehr harte Isolationen bzw. Materialien.
Ihre Vorteile
- Intuitive Bedienung über Display und Nummerntasten
- Einfache Inbetriebnahme durch Plug-and-Play
- Automatische Durchmessereinstellung durch Federsystem
- Komfortable Datenübernahme, z. B. aus Microsoft Excel
Ablängautomat CUTFOX 10
Ablängautomat CUTFOX 10 für Kabel, Litzen und Schrumpfschläuche
Mit dem Ablängautomat CUTFOX 10 längen Sie Leiter und Leitungen bis 10 mm² und 8 mm Durchmesser millimetergenau ab.
Die Handhabung ist besonders einfach. Über große Nummerntaster geben Sie Länge und Anzahl der Abschnitte ein. Die Antriebs- und Führungsrollen des Ablängautomaten CUTFOX 10 passen sich automatisch den jeweilig eingelegten Durchmessern an.
Ein besonderes Merkmal macht die Bedienung noch komfortabler: Mit der mitgelieferten Software CUTSOFT können Sie elektronische Verdrahtungslisten mit Längenangaben und weiteren Informationen aus Datentabellen auf das Gerät übertragen.
Zubehör für den Ablängautomaten CUTFOX 10
Zubehör für den Ablängautomaten CUTFOX 10
Mit dem Kabelabroller CUTFOX 10 C-UN halten Sie Kabelringe und Kabelspulen unter Kontrolle. Verdrehtes Material und ungewolltes Abrollen der Leiter gehört mit diesem Zubehör der Vergangenheit an. Das Material wird so störungsfrei und unter konstanter Spannung dem Ablängautomaten CUTFOX 10 zugeführt.