Crimpwerkzeug CRIMPFOX DUO 16S

Crimpwerkzeug

Mit dem Crimpwerkzeug der CRIMPFOX-Produktfamilie verarbeiten Sie professionell und sicher alle Kontaktarten wie Aderendhülse, Kabelschuh oder Koaxialverbinder. Eine optimierte Hebelübersetzung und ergonomische Griffgeometrien der Crimpwerkzeuge unterstützen das ermüdungsarme und komfortable Arbeiten. Die integrierte Zwangssperre garantiert eine langzeitstabile, gasdichte Qualitätsverpressung.

Go to Product Detail Page for item 1202877
CRIMPFOX DUO 16S - Presszange
CRIMPFOX DUO 16S - Presszange
1202877

Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, Querschnitt min.: 0,14 mm2, Querschnitt max.: 16 mm2, für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 6 mm2, automatische Querschnittsanpassung, drehbares Gesenk, seitliche und frontale Einführung, Verpressung: quadratisch

Go to Product Detail Page for item 1212046
CRIMPFOX 6H - Presszange
CRIMPFOX 6H - Presszange
1212046

Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,14 mm2 ... 6 mm2, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung

Ihre Vorteile

  • Einfache Handhabung aufgrund ergonomischer Griffformen
  • Effiziente Leiterverarbeitung dank optimierter Hebelübersetzungen
  • Zuverlässige Verbindungen durch die Einhaltung gängiger Normen
  • Hochqualitative Verarbeitung einer Vielzahl von Kontakten dank integrierter Zwangssperre
  • Langlebig durch qualitativ hochwertige Komponenten und Rohstoffe

Professionell crimpen

Mit unseren Crimpwerkzeugen verarbeiten Sie präzise und sicher alle gängigen Kontaktarten, wie Aderendhülse, Kabelschuh oder Koaxialverbinder. Durch die optimierte Hebelübersetzung und die ergonomische Griffform wird eine effiziente Kraftübertragung und ermüdungsfreie Bedienung erreicht. Ausgestattet mit einer integrierten Zwangssperre bieten unsere Crimpzangen oder auch Presszangen eine konstante, hochwertige Crimpverbindung.

CRIMPFOX – Crimpwerkzeuge Vielseitig und zuverlässig

Crimpzange CRIMPFOX 6 in der Hand crimpt einen Leiter mit Aderendhülse
Crimpzange CRIMPFOX CENTRUS in der Hand crimpt einen Leiter mit Aderendhülse
Crimpzange CRIMPFOX-TC MP-6 in der Hand crimpt einen Leiter
Bei der Crimpzange CRIMPFOX-M wird das austauschbare Gesenk entnommen
Crimpzange CRIMPFOX-P SR 6
Crimpzange CRIMPFOX 6 in der Hand crimpt einen Leiter mit Aderendhülse

Dieser weit verbreitete und universelle Crimpzangen-Typ basiert auf dem Scherenprinzip und ist mit Gesenken für unterschiedliche Kontaktarten erhältlich. Jeder Querschnitt hat hier sein eigenes Gesenknest. So muss explizit auf die korrekte Positionierung geachtet werden. Für eine präzise und schnelle Verarbeitung sind die Gesenkstationen mit dem entsprechenden Leiterquerschnitt gekennzeichnet.

Crimpzange CRIMPFOX CENTRUS in der Hand crimpt einen Leiter mit Aderendhülse

Die selbsteinstellenden Crimpwerkzeuge besitzen nur einen Einlegeschacht, der sich bei der Betätigung eigenständig auf den zu verarbeitenden Leiterquerschnitt einstellt. Darauf basierend eignen sie sich auch optimal für andere Leiterstandards (JIS/AWG) und für TWIN-Aderendhülsen. Die besondere Mechanik ermöglicht quadratische und hexagonale Crimpformen.

Crimpzange CRIMPFOX-TC MP-6 in der Hand crimpt einen Leiter

Die sogenannten „Vierdorn“-Crimpzangen ermöglichen eine präzise Bearbeitung zahlreicher gedrehter Kontakte durch universelle Justieroptionen. Das digitale Display erleichtert die Einstellung des Crimpmaßes. Dank der eingebauten Positionierhilfe werden die Kontakte genau ausgerichtet.

Bei der Crimpzange CRIMPFOX-M wird das austauschbare Gesenk entnommen

Universal-Crimpzangen zeichnen sich durch den schnellen, werkzeuglosen Wechsel der Crimpeinsätze aus. Die Aufnahme einer Vielzahl verschiedener Crimp- und Presseinsätze macht sie zu einem platzsparenden Universalwerkzeug für alle Anwendungen.

Crimpzange CRIMPFOX-P SR 6

Parallel-Crimpzangen sorgen für symmetrische Crimpergebnisse dank der parallelen Bewegungsabläufe der Gesenke. Die integrierte Positionierhilfe sorgt für eine exakte Ausrichtung der Kontakte.

CRIMPFOX DUO Für mehr Flexibilität

Die CRIMPFOX DUO ist die Crimpzange für alle Fälle. Das per Knopfdruck drehbare Gesenk ermöglicht die frontale oder seitliche Aufnahme von Aderendhülsen. Die integrierte Arretierung hält das Gesenk dabei sicher in seiner Position. So kann auch in beengten Arbeitsbereichen, wie z. B. bei der Verdrahtung direkt am Schaltschrank komfortabel gecrimpt werden. TWIN-Aderendhülsen verarbeiten die Presszangen durch den selbsteinstellenden Mechanismus ebenfalls prozesssicher. In Kombination mit dem großen Querschnittsbereich von 0,14 bis 16 mm² stehen die ergonomischen Crimpwerkzeuge für Komfort und Flexibilität.

Multifunktionale Crimpzange Ein Werkzeug, vier Funktionen

Mit der multifunktionalen Crimpzange CRIMPFOX 4 in 1 verarbeiten Sie Leiter und Aderendhülsen schnell und mühelos mit bis zu 30 % Zeitersparnis. Realisieren Sie mit nur einem Werkzeug verschiedene Arbeitsschritte: Schneiden, Abisolieren, Verdrillen und Crimpen. Ein effektiv gestalteter Handlungsablauf ermöglicht Ihnen dabei alle Schritte durchzuführen, ohne das Werkzeug aus der Hand legen zu müssen. Ausgestattet mit einer 4-stufigen Zwangssperre bietet das Crimpwerkzeug eine gleichbleibend hohe Qualitätscrimpung. Der Querschnittswechsel von 0,5 bis 2,5 mm² erfolgt komfortabel in nur wenigen Sekunden durch Austausch des mit Bandware bestückten Aderendhülsenmagazins.

CRIMPFOX-Broschüre
Selbsteinstellende Crimpwerkzeuge

Erfahren Sie in unserer Broschüre mehr über die selbsteinstellenden Crimpzangen für Aderendhülsen und ihre Vorteile. Erhalten Sie zudem einen kurzen Einblick, wie sich unsere Crimpzangen in der Praxis bewährt machen sowie Tipps für optimale Arbeitsergebnisse bei der Leiterverarbeitung.

Jetzt herunterladen
Einsatz der Crimpzange CRIMPFOX DUO 16S in der Elektroinstallation