Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Befestigungsmaterial für den Schaltschrank

Montagematerial

Wir verfügen über ein umfangreiches Programm an Montagematerial für den Schaltschrank. Mit geeigneten Montagevorrichtungen befestigen Sie elektrische Verbindungen und Bauteile sicher und zeitsparend. Durch Kombination der Montagematerialien nutzen Sie den verfügbaren Platz im Schaltschrank optimal aus.

Go to Product Detail Page for item 3032350
CLIPFIX 35-5 V0 - Endhalter
CLIPFIX 35-5 V0 - Endhalter
3032350

Schnellmontage-Endhalter, Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94, für Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15, beschriftbar mit UC-TM 5, UC-TMF 5, KLM 2, KLM3 und KML3L, Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau

Ihre Vorteile

  • Platzsparende und komfortable Installation von Tragschienen
  • Einfache Klemmleistenfixierung dank verschiedener Endhaltervarianten
  • Gute Neutralleiteranbindung dank Neutralleiter-Sammelschienen und diversen Auflageböcken
  • Einfache Kabelbündelung und -fixierung durch verschiedene Kabelbindervarianten

Neuheiten

Montageadapter RailFIX unterhalb einer DIN-Tragschiene

RailFIX

Effiziente Montage von DIN-Tragschienen

RailFIX vereinfacht die Montage von bestückten DIN-Tragschienen. Hierzu werden zunächst die Adapter auf die Montageplatte geschraubt. Daraufhin wird die Klemmenleiste auf die Befestigungshaken geschoben, in die Befestigungsposition gehebelt und mit einer Befestigungsschraube gesichert. Schon ist die Tragschiene fest auf der Montageplatte verankert.

Hauptmerkmale

  • Kompatibel zu DIN-Tragschienen mit Standard-Lochung 15 mm x 6,2 mm
  • Geeignet für NS 35/7,5- und NS 35/15-Stahltragschienen von Phoenix Contact
  • Hohe Stabilität durch Zinkdruckguss-Komponente
  • Vibrationssichere Verbindung für den Transport des Schaltschranks
  • Gute Übertragung von Schirmströmen durch geringe Übergangswiderstände

Ihre Vorteile

  • Effizienzsteigerung im Gesamtprozess der Schaltschrankmontage
  • Schnelle und einfache Montage von vollbestückten Klemmenleisten
  • Keine Demontage von einzelnen Komponenten der Tragschiene notwendig
  • Kein Nachrüsten von Brücken oder Markierungsmaterial notwendig
  • Montageschlitze ermöglichen die Montage mit einem Standardschraubendreher

Tragschienen und Hutschienen

Tragschiene NS 35
Tragschiene mit G-Profil
Tragschiene mit C-Profil
Tragschienenschneider PPS STANDARD M mit diversen Tragschienen
Tragschiene NS 35

Diese Tragschienen mit Hutprofil sind die meist verbreiteten Varianten und werden auch als Hutschienen bezeichnet. Erhältlich sind sie in den beiden Größen NS 15 und NS 35. Bei der NS 35-Tragschiene lässt sich zudem zwischen den Höhen 7,5 mm und 15 mm wählen. Je nach Tragschienenvariante sind die Hutschienen in verschiedenen Materialien erhältlich. Hierzu gehört z. B. unbeschichteter oder verzinkter Stahl sowie Kupfer oder Aluminiumtragschienen. Des Weiteren sind alle Varianten, egal ob NS 15 oder NS 35, mit oder ohne Lochung erhältlich. Die Langlöcher ermöglichen eine einfache Montage der bestückten Tragschienen. Die Standardlanglöcher der NS 15-Tragschienen haben einen Lochabstand von 20 mm von Lochmitte zu Lochmitte. Das Langloch selbst ist inklusive der Radien 12,2 mm lang
und 4,2 mm breit. Die Standardlanglöcher der NS 35-Tragschienen haben einen Lochabstand von 25 mm von Lochmitte zu Lochmitte. Das Langloch selbst ist inklusive der Radien 15 mm lang und 6,2 mm breit.

Tragschiene mit G-Profil

Die G-Tragschienen sind lediglich in der Größe NS 32 vorhanden. Die Tragschienen sind in gelochtem oder ungelochtem Zustand erhältlich, jedoch lässt sich nur bei der ungelochten Varianten zwischen verschiedenen Materialien wählen. Die ungelochte Variante ist auch in unbeschichtetem Kupfer erhältlich.

Tragschiene mit C-Profil

Tragschienen mit C-Profil werden nur noch selten eingesetzt. Aus diesem Grund gehört nur noch eine Variante zum Tragschienenportfolio. Bei der Variante handelt es sich um eine NS 30-Tragschiene aus verzinktem Stahl mit Langloch.

Tragschienenschneider PPS STANDARD M mit diversen Tragschienen

Mit den Tragschienenschneider können Sie DIN-Tragschienen präzise, ohne Späne und ohne Nachbearbeitung schneiden. Dank der Führungselemente lassen sich die Tragschienen schnell und mühelos in die Schneidvorrichtung einlegen.

Profil- und Schienenschneider

Tragschienenadapter RailFIX

Tragschienenadapter RailFIX
Montage einer Tragschiene mit den RailFIX-Montageadaptern
Eine vollbestückte Tragschiene schwebt über den montierten RailFIX-Adaptern
Tragschienenadapter RailFIX

Die Tragschienenadapter RailFIX ermöglichen die einfache und effiziente Montage von vollbestückten Klemmenleisten. Um die Klemmenleisten zu befestigen, wird bei der Bestückung kein Freiraum zwischen den Reihenklemmen benötigt. Hierdurch kann neben einer platzsparenden Montage auch eine schnelle Montage sichergestellt werden, da das zeitaufwändige Nachrüsten einzelner Klemmen und Zubehörartikel entfällt. Außerdem wird für die Befestigung einer vollbestückten Tragschiene lediglich eine einzige Schraube am Tragschienenende benötigt.

Detaillierter Informationen
Montage einer Tragschiene mit den RailFIX-Montageadaptern

Zur Vorbereitung der Klemmenleistenmontage müssen zunächst die RailFIX-Adapter auf der Montageplatte befestigt werden. Daraufhin wird die Tragschiene manuell auf die Rasthaken gefädelt und unter die Fixierhaken geschoben. Mit einem Standardschraubendreher wird dann die Tragschiene bis zur Markierung unter die Adapter gehebelt. Zum Schluss muss die Tragschiene lediglich mit einer M5-Zylinderkopfschraube gegen seitliches Verrutschen gesichert.

Zum Video
Eine vollbestückte Tragschiene schwebt über den montierten RailFIX-Adaptern

Die Montage und Befestigung von Klemmenleisten kann mühsam und zeitaufwendig sein. Mit den RailFIX-Adaptern wird dieser Prozess jedoch deutlich effizienter. Der wahre Vorteil der RailFIX-Montageadapter liegt nicht nur in der Geschwindigkeit der Montage, sondern vor allem auch in der Vereinfachung des Klemmenleistenaufbau. Dieser kann dank RailFIX parallel zur Adaptermontage erfolgen, was den gesamten Prozess dezentralisiert und lange Laufwege sowie Wartezeiten minimiert. Zudem können fertig montierte Tragschienen auch bequem von externen Anbietern bezogen werden.

Mehr zur effizienten Montage und Verdrahtung
Endhalter für die Rastmontage

Endhalter für die Rastmontage

Endhalter

Das Endhalterportfolio besteht aus verschiedenen Endhaltern für DIN-, C-Typ und G-Typ-Tragschienen. Für die weitverbreiteten DIN-Tragschienen sind neben den schraubbaren Endhaltern auch Endhalter zum Aufrasten erhältlich. Diese Endhalter können werkzeuglos auf die Tragschiene gerastet werden, ohne weitere Fixierungsmaßnahmen durchzuführen. Während des Aufrastens schneiden sich die Endhalter in das Metall der Tragschiene, wodurch sie einen besonders festen Sitz erhalten. Außerdem sind die aufrastbaren Endhalter wartungsfrei. Das Lösen der Endhalter ist, wie bei den schraubbaren Endhaltern, nur mit einem Schraubendreher möglich. Somit wird das unbeabsichtigte Lösen vermieden.

Neutralleiter-Sammelschienen montiert auf verschiedenen Auflageböcken

Neutralleiter-Sammelschienen und Auflageböcke

Neutralleiter-Sammelschienen und Auflageböcke

Für die einfache Installation von Neutralleitern verfügt das Portfolio über drei verschiedene Arten von Neutralleiter-Sammelschienen. Hierbei sind die Maße 6 x 6 mm und 3 x 10 mm vertreten. Für die Installation der Neutralleiter-Sammelschienen sind verschiedene Auflageböcke vorhanden. Die größte Auswahl besteht hier für die 3 x 10-mm-Varianten. Hierbei können Sie zwischen Adaptern für die Befestigung auf der Tragschiene oder für die Direktmontage wählen. Die tragschienengebundenen NLS-Adapter gibt es in verschiedenen Ausführungen. Hierdurch lassen sich die Entfernung der NLS zur Tragschiene sowie die Höhe der Schiene beeinflussen.

Produktbroschüre
Schaltschrankzubehör

Entdecken Sie in der Produktbroschüre die Produktvielfalt des Schaltschrankzubehörs. Das Zubehör sorgt für Schutz und Ordnung im und um den Schaltschrank. Des Weiteren unterstützen Steckdosen und Service-Interfaces bei der einfachen Wartung, dem Service und der Diagnose.

Broschüre herunterladen
Schaltschrank mit diversem Schaltschrankzubehör