Schutzart
Approbation
LWL-Steckverbinder SC-RJ, IP20, duplex, mit Schnellanschlusstechnik, für PROFINET, für PCF-Faser 200/230 μm, für Einzeladerdurchmesser 2,2 mm
LWL-Steckverbinder SC-RJ, IP20, duplex, mit Schnellanschlusstechnik, für PCF-Faser 200/230 μm, für Einzeladerdurchmesser 2,9 mm
LWL-Steckverbinder SC-RJ, IP20, duplex, mit Schnellanschlusstechnik, für Polymerfaser 980/1000 μm, für Einzeladerdurchmesser 2,2 mm
SC-RJ-Steckverbinder, mit langem Knickschutz, für Multimode 50/125 μm, beige
SC-RJ-Steckverbinder, mit langem Knickschutz, für Singlemode 9/125 μm, PC-Schliff, blau
SC-Duplex-Steckverbinder, mit langem Knickschutz, für Multimode 50/125 μm, beige
SC-RJ-Steckverbinder, mit langem Knickschutz, Multimode 50/125 μm, beige, Vorteilspack: 10 Stück
SC-RJ-Steckverbinder, mit langen Knickschutz, für Singlemode 9/125 μm, PC-Schliff, blau, Vorteilspack: 10 Stück
SC-RJ-Steckverbinder, mit Knickschutz, für PCF-Fasern 200/230 μm, bzw. 50/200/230 μm und 62,5/200/230 μm
SC-RJ-Steckverbinder, mit langen Knickschutz, für Singlemode 9/125 μm, APC-Schliff (8°), grün
"$pageName" auf