Steckverbinder und Kabel

Steckverbinder

Steckverbinder in großer Vielfalt: von vielseitigen Rundsteckverbindern (M5 bis M58) über Daten-, Energiespeicher- und Photovoltaik-Steckverbindern bis hin zu schweren Industriesteckverbindern. Das Steckverbinderportfolio von Phoenix Contact bietet Lösungen für industrielle und semi-industrielle Anwendungen. Ergänzt wird es durch anwendungsspezifische Steckverbindersysteme sowie konfektionierbare und vorgefertigte Kabel und Leitungen.

Ihre Vorteile

  • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten dank zahlreicher Bauformen und modularer Systeme
  • Hohe Zuverlässigkeit durch herausragende Qualität und langjähriges Know-how
  • Innovative und zeitsparende Anschlusslösungen für Geräte in allen industrieüblichen Schutzarten
  • Hohe Flexibilität dank kundenspezifischer Anpassungen
  • Kompetente Design-in-Unterstützung
Person am Konfigurator für schwere Steckverbinder der Serie HEAVYCON

Konfiguratoren

Mit wenigen Klicks zum angepassten Steckverbinder: Erstellen Sie mit unseren intuitiven Konfiguratoren Ihre gewünschte Produktvariante.

Neuheiten

Kontakteinsatzmodul für Hochstromanwendungen
HEAVYCON Data Center-Steckverbinder
Energieverteiler der Serie PRC 20
Gewinkelte M12-Gerätesteckverbinder für THR
Farbige RJ45-Patch-Kabel
Batteriepol-Steckverbinder für Heimspeicher
Befilterte RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder
Verpolungssichere Steckverbinder der Serie BPC
HEAVYCON CME steckbarer Leitungsverbinder
Kontakteinsatzmodul mit Funktion für schwere Steckverbinder
Kontakteinsatzmodul mit Funktion für schwere Steckverbinder
Kontakteinsätze für Prüfaufgaben in Mittelspannungsschaltanlagen
Kontakteinsatzmodul für Hochstromanwendungen
Modulare Kontakteinsätze zur Datenübertragung
Installationssteckverbinder QPD STAS 3
M12-Push-Pull-Steckverbinder für Ethernet-Anwendungen
Mehrfachkabelverschraubungen für schwere Steckverbinder HEAVYCON EVO
Kontakteinsätze für HEAVYCON D7-Steckverbinder
DC-Steckverbinder der Serie ArcZero
Konfektionierbare M12-Push-Pull-Steckverbinder
Konfektionierte IPD-Installationsleitungen

HEAVYCON Power-Kontakteinsatzmodule

Hochstromanwendungen individuell verdrahten

Mit den Kontakteinsatzmodulen für HEAVYCON schwere Steckverbinder übertragen Sie zuverlässig Ströme bis 300 A. Durch die Kombination mit anderen Modulen für die Signal-, Daten- und Leistungsübertragung in einem Gehäuse schaffen Sie sich Ihre individuelle Schnittstelle.

Hauptmerkmale

  • Module mit Crimpanschluss bis 95 mm²
  • Module mit Push-in-Anschluss bis 16 mm²
  • Passend für alle HEAVYCON-Modulträgerrahmen
  • Bemessungsspannung und -strom: bis 1.000 V und 300 A
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +125 °C
  • Schock- und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373

Ihre Vorteile

  • Innovative Verrastung und Entriegelung der Crimpkontakte ohne Werkzeug
  • Hochkompakte modulare Schnittstelle durch Kombination verschiedener Übertragungsmedien in einem Gehäuse
  • Schnell und sicher verdrahten, auch unter beengten Platzverhältnissen oder im eingebauten Zustand
  • Einfacher, werkzeugloser Anschluss von Leitern bis 16 mm² mit Push-in Technology
  • Steckkompatibel zum Marktstandard

HEAVYCON Data Center-Steckverbinder

Leistungsstark, kompakt, energieeffizient

HEAVYCON Industriesteckverbinder für Data Center optimieren die Energieverteilung von der PDU zum IT-Rack. Die kompakten schweren Steckverbinder bieten die robuste Energieübertragung bis zu 70 A. Geringere Übergangswiderstände reduzieren den Energiebedarf und die Wärmeentwicklung.

Hauptmerkmale

  • Bemessungsstrom / -spannung: 70 A / 690 V
  • Polzahl: 4 + PE
  • Leiterquerschnitt: 6 mm² ... 25 mm² / 10 AWG ... 4 AWG
  • Crimpanschluss
  • Montage mit Click-in-Verrastung
  • Kabelverschraubung M32 oder M50 integriert, mit oder ohne Zugentlastung
  • Schutzart: IP66

Ihre Vorteile

  • Platzsparende Verkabelung durch kompaktere Bauform
  • Kurze Installationszeit durch einfache, werkzeuglose Installation mit Click-in-Verrastung
  • Teilekosten reduzieren mit festpoligen Kontakteinsätzen
  • Optimale Leistungsübertragung und Energieeinsparung von bis zu 60 % dank geringerem Übergangswiderstand der Crimpkontakte
  • Reduzierung des Kühlungsbedarfs durch geringere Wärmeentwicklung

Steckbarer Energieverteiler bis 20 A

Konfektioniert für eine schnelle Installation

Der fertig konfektionierte Energieverteiler erlaubt die einfache und zeitsparende Installation mit Steckverbindern der Serie PRC 20. Der vorkonfigurierte Verteiler ist in 16 Varianten erhältlich und lässt sich einfach per Plug-and-Play installieren.

Hauptmerkmale

  • Bemessungsspannung: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Bemessungsstrom: 20 A
  • Schutzart bis IP69
  • Kategorie der Schlageinwirkung: IK08 (-25 °C)
  • 2- bis 5-polig
  • Kodierung: mechanisch und farbkodiert
  • Anzahl Eingänge: 1
  • Anzahl Ausgänge: 2

Ihre Vorteile

  • Geringer Installationsaufwand auf der Baustelle dank Plug-and-Play
  • Weniger Verdrahtungsfehler durch 100-%-Kontrolle in der Fertigung
  • Hand- und werkzeuglösbare Verriegelung für mehr Flexibilität vor Ort
  • „Plug-and-forget“ durch den Einsatz bewährter Materialien
  • Sicherer Einsatz auch bei extremen Umgebungsbedingungen

Gewinkelter M12-Gerätesteckverbinder für THR

Steigert die Effizienz in der Produktion

Der 90°-Winkelstecker in M12 ist für die automatisierte Fertigung konzipiert und ermöglicht effiziente Montageprozesse. Durch sein gewinkeltes Design kann der neue Steckverbinder flexibel auf der Leiterplatte platziert und somit auch in beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden.

Hauptmerkmale

  • Gewinkelte Bauform
  • Für Reflow (THR)-Verarbeitung
  • Spannungen bis 250 V
  • Ströme bis 4 A
  • Verfügbar in den Kodierungen A und D
  • 4-, 5- und 8-polig
  • Ungeschirmte Ausführung
  • Inverses Steckgesicht

Ihre Vorteile

  • Geeignet für Pick-and-Place: Die automatisierte Bestückung auf die Leiterplatte trägt zur Effizienzsteigerung in der Produktion bei
  • Optimiertes Design: verlagerter Schwerpunkt, dadurch „kraftfreies“ Stehen auf der Leiterplatte ohne Rasthaken
  • Flexibel: einfache Platzierung und Ausrichtung auf der Leiterplatte selbst in beengten Platzverhältnissen
  • Modular: kompatibel mit den verfügbaren THR-Gehäusen

Farbige RJ45-Patch-Kabel

Für Anwendungen im Schaltschrank

Phoenix Contact ergänzt sein Programm um farbige Patch-Kabel der Serie RJ45 BUILDING. Mit den neuen Kabeln in den acht Farben Weiß, Orange, Gelb, Rot, Violett, Grün, Blau und Schwarz stehen Ihnen farbige Alternativen für CAT6A-Anwendungen zur Verfügung.

Hauptmerkmale

  • Farben: Weiß, Orange, Gelb, Rot, Violett, Grün, Blau und Schwarz
  • Datenübertragung bis 10 GBit/s (CAT6A)
  • Längenvarianten von 0,3 bis 50 m
  • Integrierter Rasthakenschutz

Ihre Vorteile

  • Perfekt geeignet für Büro-, Gebäude- und geschützte Industrieapplikationen, z. B. in Schaltschränken
  • Weltweite Zulassung dank CE, UL, WEEE und EAC
  • Sichere Verbindung und Trennung durch zuverlässigen Rasthakenschutz
  • Zukunftssichere High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 10 GBit/s (CAT6A)
  • Ideale EMV-Eigenschaften dank 360°-Schirmung

Batteriepol-Steckverbinder für Heimspeicher

Wechselrichter verpolungssicher anschließen

Die neuen Steckverbinder für Heimspeicheranwendungen sind speziell geeignet für den Einsatz an Batteriewechselrichtern. Die verpolungssicheren DC-Steckverbinder vermeiden ein Fehlstecken an gewöhnlicher PV-Anschlusstechnik sowie ein Kurzschließen der Batteriepole.

Hauptmerkmale

  • Bemessungsstrom bis 60 A
  • Bemessungsspannung: 1.500 V DC
  • Leiterquerschnitt: 6 mm² … 16 mm²
  • Schutzart: IP66 / 68 (2 m / 2 h)
  • Steckzyklen: 100

Ihre Vorteile

  • Langzeitstabile Verbindungstechnik durch versilberte Kontakte
  • Kein Fehlstecken: verpolungssicherer Batterieanschluss dank mechanischer Kodierung
  • Sichere Montage: berührgeschützte Batteriepole auch im ungesteckten Zustand
  • Verschiedene Farben: leichtere Identifizierung der Batteriepole

Befilterte RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder

Geeignet für THT-Wellenlöten und THR-Löten

Die neuen RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder mit integriertem Übertrager sind für Wellenlöt (THT)- und Reflow (THR)-Verarbeitungsprozesse geeignet. Sie erweitern das bestehende Portfolio um befilterte RJ45-Varianten im Industrial-Design für Applikationen bis zu 1 GBit/s.

Hauptmerkmale

  • 90°- und 180°-Singleport-Leiterplatten-Steckverbinder
  • Für Wellenlöt (THT)- und Reflow (THR)-Verarbeitung
  • Optional mit LED und Schirmfeder
  • Befilterungsvarianten für alle gängigen Ethernet-Applikationen
  • Datenraten bis 1 GBit/s
  • Robustes Industrial-Design

Ihre Vorteile

  • Vereinfachter Ethernet-Design-Prozess durch integrierte Befilterung
  • Reduzierung von Leiterplattenkomplexität und Verringerung von EMV-Risiken
  • Automatisierte Verarbeitung durch Reflow-Lötfähigkeit
  • Optimale Variante für jede Applikation dank großer Produktvielfalt
  • Gewappnet für anspruchsvolle Einsatzgebiete durch industrielles Design

Batteriepol-Steckverbinder

Sichere Verbindungen für Energiespeichersysteme

Der verpolungssichere Steckverbinder der Serie BPC ist ideal geeignet für den Einsatz in Energiespeichern. Durch seine Rotierbarkeit, berührungssichere Kontakte und eine mechanische Kodierung bietet der einpolige Steckverbinder besonders hohe Flexibilität und Sicherheit beim Anschluss von Batteriemodulen.

Hauptmerkmale

  • Bemessungsstrom bis 400 A
  • Bemessungsspannung: 1.500 V
  • Leiterquerschnitt: 16 mm² ... 120 mm²
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Schutzart IP65 / IP67
  • Steckzyklen >100
  • Mechanische und farbige Kodierung
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94

Ihre Vorteile

  • Fehlerfreie Verbindung durch mechanische und farbige Kodierung
  • Zuverlässige Installation aufgrund von Wasserdichtigkeit und berührungssicheren Kontakten
  • Durchgängige Leistungsübertragung dank hoher Schock- und Vibrationsfestigkeit
  • Flexibilität durch Rotierbarkeit um 360° und verschiedene Anschlussarten
  • Erfüllung aller relevanten Energiespeicherstandards: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Steckbarer Leitungsverbinder

Einfache Verdrahtung im Schaltschrank

Die steckbaren Leitungsverbinder HEAVYCON CME bieten mehr Effizienz bei der Schaltschrankverdrahtung. Verdrahten Sie bis zu 108 Leiter direkt bei der Klemmenleistenfertigung mit dem Leitungsverbinder. Verbinden Sie die Kabelbäume im Schaltschrank bequem durch einfaches Stecken.

Hauptmerkmale

  • Polzahl 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Crimpanschluss
  • Geschützte Verbindung dank Verriegelungselement
  • Sichere Kontaktführung durch Trichtermatte

Ihre Vorteile

  • Hohe Zeit- und Kostenersparnis, da die Klemmenleisten direkt bei der Fertigung mit der Steckverbindung verdrahtet werden
  • Schneller Austausch von Klemmenleisten durch einfaches Lösen der Leitungsverbinder
  • Vermeidung von versehentlichem Lösen der Verbindung dank Verriegelungselement
  • Auch bei schrägem Stecken Kontaktfehler vermeiden durch sichere Zentrierung der Kontakte mit Trichtermatten

Kontakteinsatzmodule mit Funktion

Brücken, auftrennen und sichern im Feld

Modulare Kontakteinsätze mit Funktionsschacht und Trennzone für HEAVYCON schwere Steckverbinder bieten ein hohes Maß an Flexibilität. Holen Sie die Funktion vom Schaltschrank ins Feld und realisieren Sie direkt an der Anwendung die Potenzialbrückung oder das Sichern von Leistung.

Hauptmerkmale

  • Multifunktionale Trennzone
  • Doppelter Funktionsschacht
  • Push-in-Anschlusstechnik
  • 5-polig
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Passend für alle HEAVYCON-Modulträgerrahmen
  • Schock- und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373

Ihre Vorteile

  • Platz sparen und Verkabelung verringern durch dezentrale Aufbauten
  • Einfache Energieweiterleitung und Strangabsicherung direkt im Feld
  • Mehr Flexibilität: die Trennzone für Sicherungs-, Bauelemente- und Trennstecker
  • Schneller, werkzeugloser Leiteranschluss mit Push-in Technology
  • Individuelle Schnittstelle durch Kombination verschiedener Übertragungsmedien in einem Steckverbinder

Anbaugehäuse mit Einschraubgewinde

Einfache, zeitsparende Montage

HEAVYCON D7-Anbaugehäuse mit Einschraubgewinde sparen signifikant Zeit bei der Montage. Sie werden bequem in runden Wandausschnitten mit einer M25- oder M32-Gegenmutter befestigt oder in Motoren und Geräten mit entsprechendem Gewinde eingeschraubt.

Hauptmerkmale

  • Aluminiumdruckguss- und Kunststoffgehäuse
  • Steckbare Schnittstelle
  • Für M25 oder M32 Wandausschnitte
  • Baugröße D7
  • Gewinkelte und gerade Ausführung
  • Schutzart IP66, IP67
  • Temperaturbereich: -40 °C … +125 °C
  • Schock- und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373

Ihre Vorteile

  • Signifikante Zeitersparnis durch einfache und komfortable Montage im runden Wandausschnitt
  • Die steckbare Alternative zur bestehenden Kabelverschraubung bietet mehr Flexibilität bei der Verkabelung und Wartung
  • Platzsparende Verkabelung bei beengten Platzverhältnissen durch kompakte Bauform
  • Optimaler IP- und EMV-Schutz gewährleisten den zuverlässigen und sicheren Betrieb Ihrer Anlage

Kontakteinsätze für schwere Steckverbinder

Zuverlässige Prüfung von Stromwandlern

Die festpoligen und modularen HEAVYCON TSC-Kontakteinsätze sind für Mess- und Prüfaufgaben im Bereich der Schutztechnik für Mittelspannungsschaltanlagen konzipiert. Sie werden als kurzzeitige oder langfristige Steckverbindung mit hohem IP-Schutz direkt am Schaltschrank angebracht.

Hauptmerkmale

  • Festpolige Varianten mit Schraubanschlusstechnik
  • Modulare Varianten mit Push-in-Anschlusstechnik
  • Einsetzbar in Kunststoff- und Metallgehäuse
  • Voreilender, automatischer Wandlerkurzschluss

Ihre Vorteile

  • Zuverlässige, langfristige Stromwandlerprüfung durch robuste Steckverbindergehäuse
  • Einfacher, werkzeugloser Leiteranschluss mit Push-in Technology
  • Maximale Sicherheit durch voreilenden und automatischen Wandlerkurzschluss
  • Platzsparend durch Kombination verschiedener Übertragungsmedien in einem Steckverbinder
  • Sicherer Einsatz bei hohen IP-Anforderungen dank Schutzart IP66, IP67 und IP69

Kontakteinsätze für schwere Steckverbinder

Hochstromanwendungen individuell verdrahten

Mit den Kontakteinsatzmodulen für HEAVYCON schwere Steckverbinder übertragen Sie zuverlässig Ströme bis 100 A. Durch die Kombination mit anderen Modulen für die Signal-, Daten- und Leistungsübertragung in einem Gehäuse schaffen Sie sich Ihre individuelle Schnittstelle.

Hauptmerkmale

  • HC-M-01-PT mit Push-in-Anschluss bis zu 16 mm²
  • HC-M-01-CT mit Crimpanschluss mit 35 mm²
  • Passend für alle HEAVYCON-Modulträgerrahmen
  • Bemessungsspannung und -strom: 1.000 V bei 100 A
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +125 °C
  • Schock- und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373

Ihre Vorteile

  • Einfacher, werkzeugloser Anschluss von Leitern bis 16 mm² mit Push-in Technology
  • Hochkompakte modulare Schnittstelle durch Kombination verschiedener Übertragungsmedien in einem Gehäuse
  • Schnell und sicher verdrahten, auch unter beengten Platzverhältnissen oder im eingebauten Zustand
  • Innovative Verrastung und Entriegelung der Crimpkontakte ohne Werkzeug
  • Steckkompatibel zum Marktstandard

Kontakteinsätze für schwere Steckverbinder

Leistungsstarke Datenübertragung

Die neuen HEAVYCON-Kontakteinsatzmodule bieten Ihnen mehr Möglichkeiten zur zuverlässigen High-Speed-Datenübertragung. USB-Schnittstellen werden direkt mit Patch-Kabel im Steckverbinder integriert. Leistungsstarke MBit- und GBit-Module unterstützen eine große Auswahl an Leitungen.

Hauptmerkmale

  • Große Abdeckung unterschiedlicher USB-Patch-Kabel
  • MBit-Modul verwendbar mit 4- oder 8-poligen Leitungen 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Schirmung wahlweise isoliert oder auf PE-Potenzial
  • Passend für alle Modulträgerrahmen
  • Schock- und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373

Ihre Vorteile

  • Einfache Montage mit dem innovativen Snap-in-Modulträgerrahmen.
  • Optimaler Toleranzausgleich dank federgelagerter USB-Schnittstellen
  • Gigabit-Module übertragen Daten für High-Speed-Anwendungen schnell und sicher
  • Individuelle, kompakte Schnittstelle durch die Kombination verschiedener Übertragungsmedien in einem Gehäuse
  • Module und Rahmen sind kompatibel zum Marktstandard

Installationssteckverbinder QPD STAS 3

Einfacher Jalousie- und Markisenanschluss

Die konfektionierbaren Installationssteckverbinder QPD STAK/STAS 3 sind speziell für den Motorenanschluss von Jalousien, Rollläden und Markisen konzipiert. Die Installation erfolgt dank IDC-Anschluss im Handumdrehen ohne Abisolieren oder Schrauben.

Hauptmerkmale

  • QUICKON-Schnellanschlusstechnik (IDC)
  • 4-polig (3-polig + PE)
  • Spannung: 400 V
  • Strom: 16 A
  • Schutzart: IP54
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C

Ihre Vorteile

  • Bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
  • Einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug
  • Hohe Zuverlässigkeit durch robuste und vibrationsfeste Gehäuse

M12-Push-Pull-Steckverbinder für Ethernet-Anwendungen

Einfache und platzsparende Datenübertragung

Die konfektionierbaren M12-Push-Pull-Steckverbinder für Ethernet-Anwendungen bieten eine sichere High-Speed-Datenübertragung und überzeugen durch einen extrem geringen Platzbedarf. Dank Schnellverriegelung erfolgt die Installation mühelos durch einfaches Stecken im Gerät.

Hauptmerkmale

  • Push-Pull-Innenverriegelung
  • Kompakter Crimpanschluss
  • X-kodiert für Ethernet-Anwendungen
  • Polzahl: 8
  • Anschlussquerschnitt: 0,14 mm² … 0,34 mm²
  • 360°-Schirmung
  • Gerade und gewinkelte Variante
  • Schutzart: IP65, IP67

Ihre Vorteile

  • Einfache Installation: schnelles, sicheres Stecken selbst bei beengten Platzverhältnissen
  • Hohe Platzersparnis: extrem kompakt durch kleinen Anschlussraum und hohe Kontaktdichte
  • Sicherer Einsatz: zuverlässige 360°-Schirmanbindung
  • Robuste Verbindung: geeignet für Bahnanwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsbelastungen
  • Hohe Zukunftssicherheit: normiertes Produktprogramm für weltweite Verfügbarkeit

Mehrfachkabelverschraubungen für schwere Steckverbinder HEAVYCON EVO

Maximale Flexibilität bei der Verkabelung

Mit Mehrfachkabelverschraubungen für HEAVYCON EVO schwere Steckverbinder führen Sie einfach unterschiedliche Leitungen über nur eine steckbare Schnittstelle in Ihren Schaltschrank. Die variable, werkzeuglose Montage spart Zeit und bietet eine hohe Flexibilität.

Hauptmerkmale

  • Passend für HEAVYCON EVO-Kunststoffgehäuse der Baureihe B
  • Mögliche Klemmbereiche: 3 mm … 6 mm, 6 mm … 10 mm und 10 mm … 15 mm
  • Material Verschraubung: PA
  • Material Kabeldichtung: TPE SEBS
  • Temperaturbereich: -40 °C … +100 °C
  • Schutzart: IP65

Ihre Vorteile

  • Zeit und Kosten sparen: einfache, werkzeuglose Montage der Kabelverschraubung
  • Mehr Flexibilität: Kabelabgangsrichtung direkt am Montageort bestimmen und Leitungen bequem nachträglich ergänzen
  • Einfache Handhabung: unterschiedliche Leitungen werden mühelos durch angestochene Membrane geschoben
  • Sicherer, zuverlässiger Einsatz: Hohe Schutzart durch Membrandichtung und Rückhaltevermögen mit Kabelbinder

Kontakteinsätze für HEAVYCON D7-Steckverbinder

Kompakte Signal- und Leistungsübertragung

Mit dem HEAVYCON D7-Steckverbinder übertragen Sie Signale und Leistung auch bei beengten Platzverhältnissen. Neue Push-in-Kontakteinsätze in Polzahl 5(+PE) und Leistungskontakteinsätze in Polzahl 2(+PE) mit bis zu 40 A/830 V ergänzen das Produktprogramm.

Hauptmerkmale

  • Q05-I-PT mit Push-in-Anschluss auch für den PE-Kontakt
  • Q02-I-AT mit Axialschraubanschluss mit großem Querschnittsbereich
  • Temperaturbereich: -40 °C … +125 °C
  • Passend für Gehäuse der Baureihe D7 (Kunststoff oder Metall)
  • Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373

Ihre Vorteile

  • Einfacher Anschluss ohne Werkzeug mit Push-in Technology
  • Schnell und sicher verdrahten, auch unter beengten Platzverhältnissen oder im eingebauten Zustand
  • Kostengünstige und schnelle Kodierung mit Kunststoffprofilen
  • Steckkompatibel zum Marktstandard

Gleichstrom-Steckverbinder mit ArcZero-Technologie

Sicheres Verbinden und Trennen unter Last

Der DC-Steckverbinder lässt sich unter Last sicher ein- und ausstecken. Die ArcZero-Technologie schützt zuverlässig vor gefährlichen Lichtbögen. Das Stecken und Trennen unter Last ermöglicht die vollständige Abschaltung ausgewählter Komponenten und sorgt damit für hohe Anlagenverfügbarkeit.

Hauptmerkmale

  • Anschlussquerschnitte 1,5 bis 6 mm²
  • Bemessungsspannung 400 / 800 V DC
  • Bemessungsstrom 20 A
  • Bis zu 1.000 Steckzyklen
  • VDE-Zulassung

Ihre Vorteile

  • Sicheres Verbinden und Trennen unter Last
  • Schnelle Trennung fliegender Verbindungen
  • Zeitsparende Wartung oder Tausch angeschlossener Geräte
  • Robustes Outdoor-Design auch für Extrembedingungen
  • Besonders langlebig und wirtschaftlich

Konfektionierbare M12-Push-Pull-Steckverbinder

Einfacher Anschluss mit Push-Lock Technology

Zwei führende Technologien in einem M12-Steckverbinder: Die konfektionierbaren M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung und Push-Lock-Anschluss ermöglichen den werkzeuglosen Leiteranschluss und bieten eine sichere Installation durch einfaches Stecken im Geräte-Port.

Hauptmerkmale

  • Installation: Push-Pull-Schnellverriegelung
  • Anschlussart: Push-Lock-Anschlusstechnik
  • Datensteckverbinder: PROFINET CAT5 (100 MBit/s), D-kodiert, 4-polig, geschirmt, gerade und gewinkelt
  • Signalsteckverbinder: A-kodiert, 4- oder 5-polig, geschirmt und ungeschirmt, gerade und gewinkelt
  • Anschlussquerschnitt: 0,14 mm ... 0,75 mm²
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +85 °C

Ihre Vorteile

  • Schnelles, sicheres Stecken selbst bei beengten Platzverhältnissen
  • Mit Steckverbindern in Stift- und Buchsenvarianten realisieren Sie fliegende Verbindungen
  • Werkzeugloser Anschluss von starren und flexiblen Leitern mit und ohne Aderendhülse
  • Intuitiver Leiteranschluss durch farbliche und numerische Kodierung der Kontakthebel
  • Langzeitstabile und vibrationsfeste PE-Anbindung und 360°-Schirmung

Konfektionierte IPD-Installationsleitungen

Schnelle und einfache Energieverteilung

Erleben Sie eine einfache und werkzeuglose Energieverteilung mit dem IPD-Installationssystem. Konfektionierte IPD-Leitungsbaugruppen erleichtern vor allem bei großen Verkabelungsprojekten die Installation und unterstützen eine schnelle Inbetriebnahme.

Hauptmerkmale

  • Polzahl: 2+PE; 4 + PE
  • Spannung/Ströme:
    3-pol: 450/500 V; bis 16 A
    5-pol: 450/600 V; bis 16 A
  • Push-Lock-Anschluss
  • Schutzart: IP66, IP68
  • Leitungslänge: 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Varianten mit Stift auf Buchse oder freiem Leitungsende

Ihre Vorteile

  • Komfortable Handhabung selbst in schwer zugänglichen Bereichen
  • Einfache und sichere Installation dank steckbarem Anschluss mit Schnellverriegelung und mechanischer Kodierung gegen Fehlstecken
  • Hohe Zuverlässigkeit durch robuste Gehäuse bis Schutzart IP66 und IP68
  • Kundenspezifische Varianten ab Losgröße 1 auf Anfrage

Zwei Mitarbeiter schauen sich den Produktnavigator auf einem Tablet an, darüber verschiedene Produkteinblendungen

Produktnavigator Erhalten Sie einen Überblick über unser umfassendes Portfolio

Informieren Sie sich schnell und übersichtlich über Leiterplattenklemmen, Steckverbinder und Elektronikgehäuse für den Geräteanschluss. Der Produktnavigator unterstützt Sie dabei, indem er das Programm in die verschiedenen Produktgruppen aufteilt.

Top-Innovationen


Unser Produktportfolio


Rundsteckverbinder zur Übertragung von Daten, Signalen und Leistung

Rundsteckverbinder

Für die industrielle Automatisierung bietet Phoenix Contact Rundsteckverbinder in zahlreichen Baugrößen. Von klein bis groß, gerade oder gewinkelt, umspritzt oder vor Ort konfektionierbar: Das breitgefächerte Portfolio bietet optimale Lösungen zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung.

  • Innovative Hybridsteckverbinder in M12 und M23
  • Signalsteckverbinder 3- bis 19-polig in M5, M8, M12, M23 und 7/8"
  • Datensteckverbinder in M8 und M12 für Übertragungsraten bis 10 GBit/s
  • Leistungssteckverbinder in M12 bis M58 für Ströme bis 16 A und Spannungen bis 690 V
Steckverbinder für Energiespeicher für den front- oder den rückseitigen Anschluss

Steckverbinder für Energiespeicher

Installieren Sie Ihre Energiespeichersysteme schnell, sicher und wirtschaftlich für Anwendungen bis 1.500 V – mit Batteriesteckverbindern und Steckverbindern für den Stromschienenanschluss.

  • Steckverbinder für den vorder- und rückseitigen Anschluss an Energiespeichern
  • Nennspannung bis 1.500 V DC bzw. Systemspannung bis 1.500 V
  • Querschnitte: 16 mm² ... 25 mm²
  • Nennströme bis 200 A
  • Schutzart bis IP65
Datensteckverbinder für hohe Übertragungsraten in der Industrie und zahlreichen Infrastrukturanwendungen

Datensteckverbinder

Für die sichere und schnelle Datenübertragung in der Industrie, in Rechenzentren oder Infrastrukturapplikationen bietet Phoenix Contact Datensteckverbinder für die Kupfer- und LWL-Verkabelung. Für alle gängigen Feldbusse und Netzwerke sind Steckverbinder, Patch-Kabel sowie Zubehör erhältlich.

  • Übertragungsraten bis 40 GBit/s
  • Lösungen für IP20, IP65/67 und IP69K
  • Innovative Hybridverkabelung
  • Patch-Panel und Rangierverteiler für die 19"-Montage
Mehrere Bauformen schwerer Steckverbinder nebeneinander angeordnet

Schwere Steckverbinder

Schwere Steckverbinder schützen Ihre Schnittstellen und gewährleisten auch unter harten Bedingungen eine sichere Übertragung von Energie, Daten und Signalen. Sie widerstehen Schmutz, Wasser, Vibrationen und hohen mechanischen Belastungen und sind bis Schutzart IP69K dicht.

  • Leitfähige Metallgehäuse mit EMV-Schutz
  • Montage- und steckkompatible Tüllen- sowie Unterbaugehäuse
  • Festpolige und modulare Kontakteinsätze mit vielfältigen Anschlusstechniken
  • Leitfähige Oberflächen mit EMV-Schutz
Unterschiedliche Installationssteckverbinder

Installationssteckverbinder

Unsere Installationsstecker ermöglichen Ihnen eine einfache, flexible und sichere Energieverteilung. Robuste Gehäuse und hohe Schutzarten bis IP69K erlauben die zuverlässige Leistungsübertragung auch in Außen- und Feuchtbereichen. Unterschiedliche Anschlusstechniken bieten für jede Anwendung die richtige Lösung.

  • IPD-Installationssteckverbinder mit werkzeuglosem Push-Lock-Anschluss
  • QPD-Installationssteckverbinder mit schnellem IDC-Anschluss
  • PRC-Installationssteckverbinder mit bewährtem Schraub- oder Crimpanschluss
  • Für Ströme bis 40 A und Spannungen bis 690 V
  • Für Leitungen bis 5 x 6 mm²
Mehrere, verschiendenartige Photovoltaik-Steckverbinder nebeneinander für den vielseitigen Einsatz in PV-Anlagen

Photovoltaik-Steckverbinder

Photovoltaik-Steckverbinder von Phoenix Contact decken ein breites Anwendungsspektrum ab: Konfektionierbare AC- und DC-Steckverbinder, Geräteanschlüsse sowie Anschlusstechnik für Photovoltaikmodule, die bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV) und Modulwechselrichter ermöglichen durchgängige Anschlusslösungen.

  • AC- und DC-Steckverbinder in Schutzart IP66/68
  • AC- und DC-Geräteanschlüsse in Schutzart IP65/66/68
  • Durchführungs- und Leiterplattenklemmen für Ströme bis 309 A und Spannungen bis 600 V (UL)
  • Anschlusssysteme für BIPV und Modulwechselrichter
Verschiedene Bauformen von DC-Steckverbindern

DC-Steckverbinder

DC-Steckverbinder von Phoenix Contact lassen sich unter Last sicher ein- und ausstecken. Sie schützen zuverlässig vor gefährlichen Lichtbögen. Die Steckbarkeit unter Last ermöglicht die vollständige Abschaltung ausgewählter Komponenten und sorgt damit für hohe Anlagenverfügbarkeit.

  • Für Querschnitte von 1,5 bis 6 mm²
  • Für Nennspannungen bis 800 V und Nennströme bis 20 A
  • Schutzklassen IP66/IP68 (24 h/2 m); IP69/IK 08
Konfektionierbare Ventilsteckverbinder

Ventilsteckverbinder

Ventilsteckverbinder sind in der Praxis hohen Belastungen durch Temperatur- und mechanische Einflüsse sowie durch den Kontakt mit Ölen und Fetten ausgesetzt. Unser Produktsortiment ist optimal für diese anspruchsvollen Einsatzbedingungen ausgelegt.

  • Fünf verschiedenen Bauformen (A, B, BI, C, CI) sowie für Druckschalter (AD)
  • Einsatzbereich von 24 V AC/DC bis 230 V AC/DC.
  • Einfache Fehlererkennung dank Varianten mit LED
AT/ATM-, DT/DTM- und ISOBUS-Steckverbinder

AT/ATM-, DT/DTM- und ISOBUS-Steckverbinder

Verbinden Sie Sensoren und Aktoren an Landwirtschaftsmaschinen und Nutzfahrzeugen zuverlässig und flexibel. AT/ATM-Steckverbinder, DT-/DTM-Steckverbinder und ISOBUS-Steckverbinder sind speziell für diese Aufgaben konzipiert und trotzen extremen Umgebungseinflüssen. Das Produktprogramm überzeugt durch ein robustes Design, eine große Auswahl an Steckerkonfigurationen und einen standardisierten Anschluss, der steckkompatibel zu Lösungen anderer Hersteller ist.

  • 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- und 18-polige AT-Steckverbinder für den Anschlussquerschnitt von 14 ... 20 AWG
  • ATM-Mini-Steckverbinder für einen kleineren Anschlussquerschnitt von 16 ... 22 AWG
  • 9-polige ADHP-ISOBUS-Steckverbinder mit Kabelverschraubung für einen Kabeldurchmesser von 14 bis 18 mm

Verwandte Produktbereiche

Unterschiedliche Kabel und Leitungen aus dem Portfolio von Phoenix Contact
Verteiler, Adapter und Leitungsverbinder für die Signalübertragung, Datenübertragung und Leistungsverkabelung
Kundenspezifische Kabelkonfektionen
Anschlusstechnik für die Ladeinfrastruktur
Unterschiedliche Kabel und Leitungen aus dem Portfolio von Phoenix Contact

Konfektionieren Sie Ihre Steckverbindungen selbst und nutzen Sie vorgefertigte Kabelvarianten. Neben dem kompletten Programm für die Feldinstallation bietet Phoenix Contact kupfer- und LWL-basierte Datenkabel, Hybridkabel sowie Signal- und Leistungskabel. Lösungen für die Photovoltaik, für Energiespeichersysteme sowie Kabelmeterware ergänzen das Produktprogramm.

Mehr zu Kabel und Leitungen
Verteiler, Adapter und Leitungsverbinder für die Signalübertragung, Datenübertragung und Leistungsverkabelung

Nutzen Sie durchgängige Lösungen für die passive Feldverkabelung. Das umfangreiche Produktprogramm umfasst Verteilerboxen, Spleißboxen, Leitungsverbinder, Adapter und Verteiler. Wir bieten Ihnen eine hohe Varianz an Bauformen und Schnittstellen für Kupfer- und LWL-Anwendungen.

Mehr zu Verteilern, Adaptern und Leitungsverbindern
Kundenspezifische Kabelkonfektionen

Konfektionieren Sie Kabel individuell für Ihre Applikation. Vielfältige Bauformen, Kodierungen und Polbilder ermöglichen kundenspezifische Lösungen zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistungen. Sie können Ihre konfektionierten Kabel nach Ihren Vorgaben beschriften lassen. Auch die Etikettierung und Verpackung mit Logo oder Barcode oder sogar vollständige Neuentwicklungen sind möglich.

Mehr zu kundenspezifischen Kabelkonfektionen
Anschlusstechnik für die Ladeinfrastruktur

Leistung und Daten optimal anbinden: Mit unserer Verbindungstechnik für Leiterplatten-basierte Wallboxen und Ladesäulen erreichen Sie einen schnellen Anschluss von Netzeinspeisung, Ladekabel und Datenkabeln sowie eine einfache Installation vor Ort. Kurze Installationszeiten, dauerhaft sichere Verbindungen und geringe Wartungsaufwände erhöhen die Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit Ihrer Ladeinfrastruktur.

Mehr zur Anschlusstechnik für die Ladeinfrastruktur

Vielfältige Lösungen für diese Branchen


Zwei Personen im Beratungsgespräch

Gerätehersteller

Erhalten Sie einen Überblick über unser Angebot für Gerätehersteller. Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Portfolio an Verbindungstechnik und Anschlusstechnik für Industrie- oder Infrastrukturapplikationen.

Person hält Elektronikbaugruppe mit verschiedenen Geräteanschlüssen in der Hand

Geräteanschlüsse in der Gebäudeautomation

Zahlreiche Anwendungen in smarten Gebäuden sind dezentral vernetzt. Dafür erforderlich sind standardisierte Geräteanschlüsse, so dass die einzelnen Gebäudesysteme und deren Applikationen leicht und schnell miteinander kommunizieren können. Vertrauen Sie auf intelligente Verbindungslösungen für den smarten Geräteanschluss: kompakt, normenkonform und wartungsfreundlich.

Ideal geeignet für zahlreiche Anwendungen Wie auch immer die Anforderungen Ihrer Anwendungen aussehen, Steckverbinder von Phoenix Contact bieten die passende Verbindungstechnik dazu. Profitieren Sie von zuverlässigen und langlebigen Anschlüssen, z. B. bei diesen Applikationen:

5G-Router
Kamerasystem
Steuerung
Frequenzumrichter
Energiespeicher
Lampe
Display
Stromversorgung
Wechselrichter

Technologien


Services


Automatisches Scannen der Produktetiketten

Effiziente Logistikprozesse Vereinfachen Sie Ihren Wareneingang und Warenausgang

Wir unterstützen Ihre automatisierten Logistikprozesse mit Produktetiketten, die die wichtigsten Informationen wie Artikelnummer, Menge, Produktionsdatum, Charge und Herkunftsland einfach als Scan-Code abbilden. Durch das automatische Einlesen der Codes reduzieren Sie die manuellen Aufwände Ihrer Logistikmitarbeitenden und steigern Ihre Produktivität im Warenein- und -ausgang.

Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.