D-SUB-Stecker, 9-polige Buchse, eine Kabelzuführung unter 35°, Universaltyp für alle Systeme, Pinbelegung: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 auf Schraubanschlussklemme
D-SUB-Stecker, 9-polig, Stift, eine Kabelzuführung unter 35°, Universaltyp für alle Systeme, Pinbelegung: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 auf Schraubanschlussklemme
D-SUB-Stecker, 25-polige Buchse, eine Kabelzuführung unter 35°, Universaltyp für alle Systeme, Pinbelegung: 1,2,3,...,24,25 auf Schraubanschlussklemme
D-SUB-Stecker, 15-polige Buchse, eine Kabelzuführung unter 35°, Universaltyp für alle Systeme, Pinbelegung: 1,2,3,...,14,15 auf Schraubanschlussklemme
D-SUB-Stecker, 25-polig, Stift, eine Kabelzuführung unter 35°, Universaltyp für alle Systeme, Pinbelegung: 1,2,3,...,24,25 auf Schraubanschlussklemme
D-SUB-Stecker, 15-polig, Stift, eine Kabelzuführung unter 35°, Universaltyp für alle Systeme, Pinbelegung: 1,2,3,...,14,15 auf Schraubanschlussklemme
Meterware, Installationsfernbusleitung, INTERBUS, geschirmt, PUR, maigrün RAL 6017, 9-adrig (3 x 2 x 0,22 mm² + 3 x 1 mm²), Farbe Einzelader: grün-gelb, weiß-braun, grau-rosa, rot, blau, grün/gelb, feste Verlegung
Meterware, Fernbusleitung, INTERBUS, geschirmt, PVC, schwarz RAL 9005, 6-adrig (3 x 2 x 0,22 mm²), Farbe Einzelader: grün-gelb, weiß-braun, grau-rosa, erdverlegbar
Meterware, Installationsfernbusleitung, INTERBUS, geschirmt, PVC/PVC, schwarz RAL 9005, 9-adrig (3 x 2 x 0,22 mm² + 3 x 1 mm²), Farbe Einzelader: grün-gelb, weiß-braun, grau-rosa, rot, blau, grün/gelb, erdverlegbar
"$pageName" auf