Produktliste Kabelführungssystem

Filter

3 Treffer

Kabelführungssystem - CGS 50 - 3071400

Kabelführungssystem, mit geschlossenem Drehgelenk, Länge: 218 mm, Breite: 68 mm, Höhe: 140,5 mm, Durchmesser: 42 mm, Farbe: grau

Kabelführungssystem - CGSA 50 - 3071401

Kabelführungssystem, mit Drehgelenk zum Öffnen, Länge: 218 mm, Breite: 68 mm, Höhe: 140,5 mm, Durchmesser: 42 mm, Farbe: grau

Abdeckung - CGS-AH 50 SET - 3071410

Abdeckung, paarweise verpackt, Länge: 214 mm, Breite: 63 mm, Höhe: 54,5 mm, Farbe: grau

3 Treffer
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen