Produktliste Basiselemente

Filter

10 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_FIELD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_CONTROL_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sockelmodul - VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX - 2906596

Das VIP-Sockelmodul mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) ermöglicht eine universelle Kanalkonfiguration. Dieses Modul verfügt über Markierungen für die Kanäle 1–8.

Sockelmodul - VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - 2906630

Das VIP-Sockelmodul mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) ermöglicht eine universelle Kanalkonfiguration. Dieses Modul verfügt über Markierungen für die Kanäle 9–16.

Sockelmodul - VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - 2907024

Das VIP-Sockelmodul mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) ermöglicht eine universelle Kanalkonfiguration. Dieses Modul verfügt über Markierungen für die Kanäle 17–24.

Sockelmodul - VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - 2907025

Das VIP-Sockelmodul mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) ermöglicht eine universelle Kanalkonfiguration. Dieses Modul verfügt über Markierungen für die Kanäle 25–32.

Sockelmodul - VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - 2907186

Das VIP-Sockelmodul mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) ermöglicht eine universelle Kanalkonfiguration. Dieses Modul verfügt über Markierungen für die Kanäle 1–8 sowie über eine konforme Beschichtung der Leiterplatten-Bestückung.

Sockelmodul - VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - 2907187

Das VIP-Sockelmodul mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) ermöglicht eine universelle Kanalkonfiguration. Dieses Modul verfügt über Markierungen für die Kanäle 9–16 sowie über eine konforme Beschichtung der Leiterplatten-Bestückung.

Sockelmodul - VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - 2907209

Das VIP-Sockelmodul mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) ermöglicht eine universelle Kanalkonfiguration. Dieses Modul verfügt über Markierungen für die Kanäle 17–24 sowie über eine konforme Beschichtung der Leiterplatten-Bestückung.

Sockelmodul - VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - 2907210

Das VIP-Sockelmodul mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) ermöglicht eine universelle Kanalkonfiguration. Dieses Modul verfügt über Markierungen für die Kanäle 25–32 sowie über eine konforme Beschichtung der Leiterplatten-Bestückung.

Sockelmodul - VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - 2906595

Das VIP-Sockelmodul mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) ermöglicht eine universelle Kanalkonfiguration. Durch den Steckverbinder D-SUB 25 ist dieses Modul pinkompatibel mit dem PLS der Foxboro I/A-Serie.

Sockelmodul - VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX - 2908788

Das VIP-Sockelmodul mit Eingabe-/Ausgabezubehör (IOA) ermöglicht eine universelle Kanalkonfiguration. Durch den Steckverbinder D-SUB 50 ist dieses Modul pinkompatibel mit der Serie Tricon CX DCS.

10 Treffer
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen