Eingangssignal
Eingangssignal
Approbation
Ausgangssignal
Ausgangssignalart
Eingangssignalart
Anschlussart
3-Wege-Trennverstärker mit steckbarer Anschlusstechnik und kalibrierter Messbereichumschaltung, zur galvanischen Trennung von uni- und bipolaren Analogsignalen. Über DIP-Schalter konfigurierbarer Ein-/Ausgang. Push-in-Anschlusstechnik, Standardkonfiguration.
3-Wege-Trennverstärker mit steckbarer Anschlusstechnik und kalibrierter Messbereichumschaltung zur galvanischen Trennung von uni- und bipolaren Analogsignalen. Über DIP-Schalter konfigurierbarer Ein- / Ausgang. Schraubanschlusstechnik, Standardkonfiguration.
3-Wege-Trennverstärker mit steckbarer Anschlusstechnik und kalibrierter Messbereichumschaltung zur galvanischen Trennung von uni- und bipolaren Analogsignalen. Über DIP-Schalter konfigurierbarer Ein- / Ausgang. Push-in-Anschlusstechnik, Bestellkonfiguration.
3-Wege-Trennverstärker mit steckbarer Anschlusstechnik und kalibrierter Messbereichumschaltung zur galvanischen Trennung von uni- und bipolaren Analogsignalen. Über DIP-Schalter konfigurierbarer Ein- / Ausgang. Schraubanschlusstechnik, Bestellkonfiguration.
3-Wege-Trennverstärker mit steckbarer Anschlusstechnik zur galvanischen Trennung von Analogsignalen. Eingangssignal: 0 ... 10 V, Ausgangssignal: 0 ... 20 mA, Push-in-Anschlusstechnik
3-Wege-Trennverstärker mit steckbarer Anschlusstechnik zur galvanischen Trennung von Analogsignalen. Eingangssignal: 0 ... 10 V, Ausgangssignal: 0 ... 20 mA, Schraubanschlusstechnik
3-Wege-Trennverstärker mit steckbarer Anschlusstechnik zur galvanischen Trennung von Analogsignalen. Eingangssignal: 0 ... 10 V, Ausgangssignal: 4 ... 20 mA, Push-in-Anschlusstechnik
3-Wege-Trennverstärker mit steckbarer Anschlusstechnik zur galvanischen Trennung von Analogsignalen. Eingangssignal: 0 ... 10 V, Ausgangssignal: 4 ... 20 mA, Schraubanschlusstechnik
3-Wege-Trennverstärker mit steckbarer Anschlusstechnik zur galvanischen Trennung von Analogsignalen. Eingangssignal: 0 ... 20 mA, Ausgangssignal: 0 ... 10 V, Push-in-Anschlusstechnik
3-Wege-Trennverstärker mit steckbarer Anschlusstechnik zur galvanischen Trennung von Analogsignalen. Eingangssignal: 0 ... 20 mA, Ausgangssignal: 0 ... 10 V, Schraubanschlusstechnik
"$pageName" auf